Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON

  • Schnellwechselbajonettanbindung an Roboterschnittstelle zum Anschluss von Rundrohr-Toolings
  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge in der Automobilindustrie in Presswerk und Karosseriebau
  • Einsatz bei existierenden Anlagen durch unkomplizierte Integration mit passenden Rohrklemmen
Produkt-Highlights
  • Hochfeste Bajonettverbindung optimiert für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen (Rohrdurchmesser 40 oder 60 mm)
  • Flexibel und platzsparend, durch wahlweise integrierte Schlauchführung
Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON
  • Manuell verriegelbare Bajonettverbindung (1)
  • Flansch (2) zur Anbindung an Roboterschnittstelle
  • Anbindung für Toolings (3) mit Rohrdurchmesser 40 und 60 mm
  • Mit 2, 3, 6 Leitungen oder ohne pneumatische Medien-Durchführung (4)
  • Manuell verriegelbare Bajonettverbindung
  • Rohrdurchmesser 40 und 60 mm
  • Mit oder ohne pneumatische Medien-Durchführung
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach