• Schlauchloses Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Konsolentisch (2-Kreis-System)
  • Flexibel einsetzbar für empfindliche und dünne Bauteile bis hin zu rauen Oberflächen und Massivholz
  • Optimiert für hohe Schnittkräfte bei der Bearbeitung von Massivholz, Mineralwerkstoffen und Schichtstoffen
  • Positionsgenaues Rüsten und sichere Bearbeitung durch Vorfixierung per Vakuum oder mechanischer Klemmung an der Konsole
  • Durch in 15°-Schritten drehbare Saugplatte auch bei komplexen Werkstückgeometrien einsetzbar
Produkt-Highlights
  • Einsparung von Rüstvorgängen aufgrund des flächigen Elastomer-Reibbelags für ein breites Anwendungsspektrum prozesssichere Bearbeitung und Vermeidung von Ausschuss
  • Höhere Haltekraft und Querkraftaufnahme sorgt für prozesssichere Bearbeitung und Vermeidung von Ausschuss
  • Drehbarkeit der Saugplatte in 15°-Schritten ermöglicht flexible Anpassung an die Werkstückgeometrie
  • Anpassungsfähige Dichtung erlaubt das Spannen selbst von rauen Oberflächen
  • Zubehör für wiederholgenaues Klemmen und Positionieren
Blocksauger VCBL-K2-HD
  • Anpassungsfähige Moosgummi-Dichtschnur (1) auch für strukturierte Oberflächen nutzbar
  • Drehbare und austauschbare Saugplatte (2), mit integriertem NFC-Tag zum Auslesen von Produktdaten per Smartphone
  • Robuster Grundkörper (3) aus Aluminium für maximale Stabilität und ein optimales Fräsergebnis
  • Dichtrahmen (4) zum Abdichten zur Konsole
  • 2-Kreis Vakuum-Systeme
  • Blocksauger aus Aluminium
  • Vorfixierung mechanisch oder per Vakuum
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach