Handhabungstechnik auf der LogiMAT

Vakuumtechnik auf der LogiMAT

Auf der diesjährigen LogiMAT zeigt Schmalz sein umfangreiches Angebot an automatisierter und manueller Vakuum-Handhabung für die Distribution und Logistik.

Kostenloses Ticket bestellen

Weitere Informationen

Branchenlösungen Logistik

Branchenlösungen Verpackung

Vakuumheber für manuelle Abläufe in der Verpackungsindustrie

Vakuumheber realisieren ergonomische und effiziente Prozessabläufe. Der Vakuumheber entlastet den Bediener vom Gewicht des Werkstücks, so helfen sie gesundheitliche Schäden durch häufiges Heben und Bewegen von schweren Lasten zu vermeiden. 

Vakuumheber für die Handhabung von Kleinladungsträgern (KLT)
Greifer für die manuelle Handhabung von Kleinladungsträgern

An Kommissionierarbeitsplätzen müssen Kleinladungsträger in großer Zahl und schnell bewegt werden. Hier kommt der flexible Kistengreifer für die Vakuum-Schlauchheber Jumbo zum Einsatz. Er verbessert die Ergonomie am Arbeitsplatz deutlich und sorgt für mehr Effizienz.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

JumboFlex

  • Werkstücke bis 50 kg
  • Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe

JumboErgo

  • Werkstücke bis 300 kg in unterschiedlichen Formaten
  • Drehgriff für eine sichere Bedienung
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional)

Krananlagen und Schwenkkrane

Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich

  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse

JumboSprint Ex

  • Kompakte Werkstücke bis 85 kg
  • Umlaufender Bedienbügel für eine zielgenaue Bedienung
  • Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Vakuumtechnik für die Automation

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Komponenten für die Verpackungs- und Logistikindustrie. Vom Sauggreifer über die Befestigung bis hin zur Vakuum-Erzeugung erhalten Kunden alle für ein Vakuum-System notwendigen Komponenten aus einer Hand.

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalgreifer für automatisiertes Palettieren/Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ

Leistungsfähige Palletizer für Warehouse und Intralogistik

Vakuum-Saugspinne SSP

Maßgeschneiderte End-of-Arm-Toolings

Sauggreifer für die Verpackungsindustrie

  • Handhabung von Kartonagen, Beuteln, Folien und Blistern
  • Anwendung im Primär- und Sekundärverpackungsbereich
  • FDA-konforme Materialien

Kompaktejektoren SCPS / SCPSi

  • Saugvermögen bis 67 l/min
  • Max. Vakuum 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
Grundejektoren SBPL
Effizient

Grundejektoren SBPL

  • Saugvermögen: 290 bis 1.140 l/min
  • Max. Vakuum: 61 bzw. 90%
  • Grundkörper aus Kunststoff
Vakuum- und Druckschalter VSi
Neu

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit oder ohne Displayanzeige
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN

Kompaktejektoren SCPi / SMPi

  • Saugvermögen bis 185 l/min
  • Max. Vakuum 85%

Vakuum-Endeffektoren VEE

  • Systembaukasten zum einfachen Aufbau von Vakuum-Endeffektoren
  • Online konfigurierbare Greifer
  • Handhabung von Werkstücken in Verpackungsprozessen

Vakuumtechnik auf der LogiMAT

Besuchen Sie uns in Halle 6, Stand C05

Jetzt kostenloses Messeticket anfragen