K1-Blocksauger

Effizientes Aufspannen bei der Holzbearbeitung

Was sind K1 CNC Sauger?

K1 CNC Sauger sind eine schlauchlose Spannlösung für CNC-Bearbeitungszentren mit einem Vakuumkreislauf. Sie ermöglichen das präzise Spannen von Werkstücken aus Holz mit höchsten Haltekräften. 

Wie funktionieren die K1 CNC Sauger?

K1-Blocksauger werden während der Beladung der CNC-Maschine mit einer mechanischen Klemmeinheit auf der Konsole fixiert. Dies verhindert unbeabsichtigte Bewegungen während des Rüstens. Das Werkstück wird mit Hilfe von Vakuum auf dem CNC Sauger fixiert. Auf diese Weise wird das Werkstück während des Bearbeitungsprozesses perfekt in Position gehalten.

Produkthighlights der Einkreissauger

  • Hochwertiges, robustes Gehäuse in Leichtbauweise
  • Lange Nutzungsdauer dank verschleißfestem Material
  • Kombinieren Sie die Blocksauger mit anderen Spannmitteln von Schmalz wie den Adapter-Plates oder mechanischen Spannern

Wo können K1-Blocksauger eingesetzt werden?

K1-Blocksauger können auf Konsolen mit einem 1-Kreis-Vakuumsystem eingesetzt werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre CNC-Maschine ein 1-Kreis- oder 2-Kreissystem (2) verwendet, können Sie die Konsole überprüfen. 1-Kreis-Konsolen (1) verfügen lediglich über eine Reihe Vakuumöffnungen.

Wenn Sie Ihre Werkstück aus Holz während der Bearbeitung perfekt in Position halten wollen, sind die CNC Sauger von Schmalz das geeignete Hilfsmittel. Werden hohe Haltekräfte benötigt, bieten sich die K1-Blocksauger aus Aluminium von Schmalz an. Sie sind eine effiziente Lösung in der Treppen- und Fensterfertigung oder zum Aufspannen von Werkstücken aus Massivholz.

Was ist der Unterschied zwischen K1- und K2-Blocksaugern?

K1-Blocksauger werden auf Konsolen mit einem einzigen Vakuumkreis verwendet und mittels mechanischen Klemmen vorfixiert.

K2 CNC Sauger können auf Konsolen mit einem 2-Kreis-Vakuumsystem eingesetzt werden. Statt einer mechanischen Klemmeinheit verwenden die K2-Blocksauger einen Vakuumkreis zur Vorfixierung des CNC Saugers auf der Konsole. Mit Hilfe des zweiten Vakuumkreises wird das Werkstück auf den Blocksauger gespannt.

Nutzen der K1-Blocksauger von Schmalz

  • Ersatzteilen in Erstausrüsterqualität
  • Schmalz ist langjähriger Partner namhafter Maschinenhersteller, daher verfügen wir über jahrelange Erfahrung im Bereich der Vakuum-Spanntechnik
  • Breite Produktpalette, auch schmale, drehbare und Sondervarianten verfügbar
  • Passende CNC Sauger für alle Maschinenhersteller, insbesondere deutsche und italienische Hersteller
  • Höhe 50 und 125 mm
  • Saugplatte aus abdruckfreiem Material für die Handhabung von empfindlichen Oberflächen
  • Höchste Ansprüche an Maßhaltigkeit für perfekte Fräsergebnisse
  • Einfacher Austausch der Saugplatte bei Beschädigung während dem Fräsen
  • Ein Großteil der Artikel ist sofort ab Lager verfügbar

In dieser Folge erklären wir Ihnen, wie Sie die Saugplatte eines Blocksaugers einfach und schnell auswechseln können.

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.schmalz.com

Was können Sie tun, wenn die Saugplatte des K1-Blocksaugers beschädigt wurde?

Wurde die Saugplatte während der Bearbeitung des Werkstücks beschädigt, muss nicht zwangsläufig der gesamte CNC Sauger ausgetauscht werden. Bei kleineren Schäden oder Anzeigen von Verschleiß ist es oft ausreichend, lediglich die Saugplatte auszutauschen. In diesem Video erklärt unser Produktmanager Daniel Graszat wie einfach der Wechsel der Saugplatte ist.

Entfernen Sie zunächst die Saugplatte vom Blocksauger. Beginnen Sie mit der Ecke der Saugplatte. Anschließend kann die Saugplatte durch eine neue ersetzt werden. Um das Aufziehen der Saugplatte zu vereinfachen, benetzen Sie die Domen des Gehäuses mit etwas Seifenwasser. Platzieren Sie eine neue Saugplatte ganzflächig auf dem Blocksauger. Verwenden Sie dabei die Domen als Anhaltspunkt. Drücken Sie nun die Domen in die Aussparungen der Ersatzsaugplatte. Drücken Sie als nächstes die Saugplatte mit Ihrer Handfläche fest und ziehen Sie sie vollständig über die Ecken des K1 CNC Saugers. Prüfen Sie abschließend an allen vier Domen, ob die Saugplatte fest anliegt. Die Saugplatte muss vollständig über die Kante des Gehäuses gezogen sein.


K1-Blocksauger von Schmalz

Blocksauger VCBL-K1

  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Schlauchfrei
  • Vorfixierung mechanisch auf Konsole

Spannmittel für Schmalz-Konsolen (1-Kreis)

  • Blocksauger aus Aluminium mit mechanischer Klemmung für 1-Kreis-Konsolen von Schmalz
  • Spezieller Reibbelag für raue und strukturierte Oberflächen
  • Verschiedene Höhen und Abmessungen