Halter für Federstößel HT-FST

  • Halter zur Montage von Federstößeln an Tooling-Traversen
  • Für Federstößel mit Montagegewinden von M18 x 1,5 bis M30 x 1,5

Konfigurations-Code – Auswahl- und Bestellhilfe für den Halter HT-FST

Der Halter HT-FST kann passend zu Ihrer Anwendung modular konfiguriert werden. Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Federstößeln, Sauggreifern und Anschlüssen.

Informationen zu den einzelnen Komponenten und Auswahlmöglichkeiten finden Sie in den verschiedenen Reitern.

Haltertyp

CodeAusführung
HT-UNIT-FSTHalter für Federstößel

Beispielkonfiguration

FeldCodeErklärung
(1)HT-UNIT-FSTHalter für Federstößel
(2)A3Kugelförmiger Anschluss mit einem Durchmesser von 28,5 mm
(3)E.HDB-G08-45-ARFederstößel FSTE-HDB mit einem Stößelhub von 45 mm, verdrehgesichert und einem G3/8-AG (10.01.02.01422)
(4)SAX-80-ED-85Glockensauggreifer SAX aus Elastodur mit einer Saugfläche von 80 mm und einem G3/8-IG (10.01.19.00141)
(5)PF13Steckverschraubung STV-W G1/8-AG 6 (10.08.02.00288)

Schmalz bietet Ihnen darüber hinaus die passenden Vakuum-/Druckschläuche zur Vervollständigung Ihres Haltersystems.

Hinweis:
Unsere erfahrenen Spezialisten unterstützen Sie bei der Konfiguration Ihres Halters HT-FST. Finden Sie Ihren passenden Ansprechpartner: Lokaler Kontakt