Die drei Musketiere

Drei starke Typen für vielfältige Einsatzgebiete: JumboFlex, JumboErgo und JumboSprint unterscheiden sich durch die Form und Funktion ihrer Bedienelemente und sind jeweils für spezifische Anwendungen konzipiert.

JumboFlex

  • Werkstücke bis 50 kg in hoher Taktzahl
  • Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe
  • Ein-/Zwei-Finger-Steuerung für Rechts- und Linkshänder

JumboErgo

  • Werkstücke bis 300 kg mit unterschiedlichsten Formaten
  • Drehgriff für eine sichere Bedienung
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional)

JumboSprint

  • Kompakte Werkstücke bis 300 kg
  • Umlaufender Bedienbügel für eine zielgenaue Bedienung
  • Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche (JumboSprint EX)

Vakuum-Schlauchheber Jumbo für eine ergonomische Arbeitsweise

Mit dem Vakuum-Schlauchheber Jumbo schaffen Sie in kürzester Zeit ordentlich was weg: Kartons, Säcke, Karosserieteile, Holzplatten und vieles mehr - mit der Power des Schlauchhebers Jumbo heben Sie 300 Kilogramm spielend leicht. Er ist der ideale Helfer für die Maschinenbeladung, für Versand- und Kommissionierbereiche und viele weitere Hebeaufgaben. Schmalz bietet Vakuumheber mit einem perfekt darauf abgestimmten Kransystem aus Aluminium-Bauteilen.


Den Song "Power to Move" jetzt downloaden!


Ergonomie, Produktivität und Sicherheit

Profitieren Sie von der Power des Jumbos

Die Vakuumheber von Schmalz machen manuelle Tätigkeitsbereiche ergonomischer. Sie helfen Muskel-Skelett-Erkrankungen durch häufiges Heben und Bewegen von Lasten zu reduzieren. Auch kleinere Lasten summieren sich in einer Schicht oft zu mehreren Tonnen Gewicht auf. Der Schlauchheber Jumbo entlastet den Arbeiter vom Gewicht des Werkstücks und unterstützt eine ergonomische Arbeitshaltung.

Die Arbeitsabläufe werden nicht nur ergonomischer, sondern auch produktiver. Die Umschlagshäufigkeit bleibt dauerhaft auf einem hohen Niveau. Mitarbeiter arbeiten ermüdungsarm und bleiben motiviert. Neben- und Stillstandzeiten werden beispielsweise bei der Maschinenbeladung reduziert. 

Auch die Arbeitssicherheit ist ein zentrales Argument für die Verwendung einer Hebehilfe. Bereits bei der Entwicklung der Geräte werden internationale Sicherheitsstandards berücksichtigt. Das Werkstück selbst wird sicher und schonend gegriffen, so kann der Ausschuss verringert werden. 

Der Schlauchheber Jumbo wird an einem Kran befestigt. Schmalz bietet perfekt auf die Traglasten des Schlauchhebers abgestimmte Krane. Die Krane überzeugen durch ihre besondere Leichtgängigkeit.

Ein durchdachtes System

Der Schlauchheber Jumbo ist nach dem Baukastengedanken konstruiert. So kann der Jumbo perfekt auf den jeweiligen Anwendungsfall und Kundenwunsch konfiguriert werden.

Charakteristisch für den Jumbo ist sein blauer Hubschlauch. Für das Heben und Senken der Last nutzt der Jumbo allein das Medium Vakuum. Liegt eine Last an, zieht sich der Hubschlauch zusammen und die Last wird gehoben. Zum Senken der Last, wird atmosphärische Luft zugeführt und der Hubschlauch wird wieder ausgedehnt. Beide Bewegungen werden feinfühlig über das Bedienelement gesteuert.

Die Saugfläche des Greifers gewährt einen sicheren Halt des Werkstücks. Schmalz bietet ein passendes Zubehör, ein Komplettsystem mit Kran und umfangreiche Serviceleistungen rund um den Schlauchheber.

Aufbaugrafik eines kompletten Vakuumhebers mit Kran, Schlauchheber, Vakuum-Erzeuger

Jetzt Kontakt mit Schmalz aufnehmen!

Kurzformular

Kontakt
Infopaket anfordern
Daten zum Unternehmen
Persönliche Daten
* Anrede
Einwilligung in die Datenverarbeitung
* Zustimmung Datenschutz

Ich möchte darüber hinaus aktuelle Informationen und Angebote zu Automations- und Handhabungstechnik von Schmalz erhalten:

Kontakteinwilligung

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann per E-Mail an abmeldung@schmalz.de.