Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit | Flächensauggreifer FXCB |
für | FANUC |
Typ | CR-15iA |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 123,20 mm |
B1 | 159 mm |
H | 158 mm |
H1 | 164 mm |
H2 | 47 mm |
L | 297 mm |
L1 | 331 mm |
L2 | 114,40 mm |
L3 | 102 mm |
dn | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 2,20 kg |
Saugvermögen max. | 525,90 l/min |
Anzahl Saugzellen | 15 |
Traglast (vertikal) | 80 N |
Traglast (horizontal) | 350 N |
für | FANUC |
Produktfamilie | ROB-SET-FXCB |
Bestellhinweise: ROB-SET FXCB FANUC SPB2
Das Handling-Set FXCB wird montiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Flanschmodul MOD-FLAN (optional), Anschlusskabel ASK-B, Maskenfolie MASK-FOL, Elektromagnetventil EMV, Dichtplatte DI-PL, Schalldämpfer SD
Verfügbares Zubehör: Vakuum- / Druckluftschlauch VSL