Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Komplettes Set zur Anbindung und Integration der CobotPump ECBPMi an Leichtbauroboter
Zusatzfunktion Ejektor | PLUS |
mit | CobotPump mini |
für | Universal Robots |
Typ | UR3/5 |
enthält | Sauggreifer |
und | Schrauben |
Evakuierungsgrad | 60 % |
Attribut | Wert |
---|---|
Lk | 120,50 mm |
D | 63 mm |
D2 | 31,50 mm |
D mk1 | 46 mm |
D mk2 | 50 mm |
G1 | M4-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G4 | M8-IG |
L | 67,40 mm |
L1 | 73,40 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (max) | 1,60 l/min |
Evakuierungsgrad | 60 % |
Spannung DC | 24V - DC |
Nennleistung | 7,20 W |
Nennstrom | 0,30 A |
Elektrischer Anschluss | Winkel Buchse M8, 8 pol |
Einsatztemperatur | 0 ... 40 °C |
Schutzart IP | IP 40 |
für | Universal Robots |
Produktfamilie | ROB-SET-ECBPM |
Bestellhinweise: ROB-SET PLUS ECBPMi UR
Das Handling-Set ECBPM wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM, Flanschplatte FLAN-PL, Sauggreifer SFF / SPB1