Schmalz

Balgsauggreifer SFB1

Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 40 mm

Direkt zu den Produkten

Flexible, dünne Dichtlippe und stabilisierende Abstützfläche für besonders instabile Werkstücke

Sichere Bauteil-Handhabung dank sehr guter Vakuum-Verteilung

Große Materialauswahl für breites Anforderungsspektrum (lebensmittelecht, temperaturbeständig, ableitfähig, abdruckarm)

Aufbau
  • Sauggreifer mit dünner und flexibler Dichtlippe bestehend aus Flachsauggreifer SFF (1) oder Balgsauggreifer SFB1 mit 1,5 Falten (2) und Schmalz Anbindungselement SC (3)
  • Innere Abstützfläche mit Wabenstruktur und sehr guter Vakuum-Verteilung
  • Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 40 mm
Technische Daten
  • Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 40 mm
  • Werkstoff: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Branchen
  • Batterie
  • Elektronik
  • Glas
  • Kunststoff
  • Solar
  • Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Produktfamilie
Faltenanzahl
Baugröße
Saugerwerkstoff
Höhe H
Federweg Z
Gewinde G1
Kennzeichung
Branchenzuordnung

1 - 10 von 60 Ergebnissen

SFB1 15 HT1-60 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.04402

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Glas | Kunststoff | Solar

Baugröße15
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
SFB1 25 EPDM-45 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.04413

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Batterie

Baugröße25
SaugerwerkstoffEPDM
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
SFB1 25 HT1-60 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.04414

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Glas | Kunststoff | Solar

Baugröße25
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
SFB1 40 EPDM-45 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04422

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Batterie

Baugröße40
SaugerwerkstoffEPDM
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
SFB1 15 HT1-60 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04399

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Glas | Kunststoff | Solar

Baugröße15
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
SFB1 40 SI-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.04424

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Verpackung

Baugröße40
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
MaterialeigenschaftFDA-fähig
SFB1 15 HT1-60 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04396

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Glas | Kunststoff | Solar

Baugröße15
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.04420

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Glas | Kunststoff | Solar

Baugröße30
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
SFB1 40 NBR-ESD-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.04799

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Elektronik

Baugröße40
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
  • NEU
SFB1 25 HT1-ESD-60 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.06297

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Batterie | Glas | Elektronik | Solar

Baugröße25
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1-ESD
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb