Schmalz

Bestellhinweise

Der Sauggreifer OCR (Elastomerteil + Anschlusselement) wird montiert geliefert.

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • NEU

OCR 25 CR-20 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.16072

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Branchen: Holz | Metall | Universal

Baugröße25
SaugerwerkstoffChloroprene CR
Materialhärte [Shore A]20 (Shore A)
AnschlussG1/8"-AG
Konstruktionsdaten
Design image
AttributWert
Dmax(S)25,5 mm
dn5 mm
Ds25 mm
G1G1/8"-AG
H19,5 mm
LG17,5 mm
SW114 mm
Z (Hub)3 mm
Technische Daten
AttributWert
Baugröße25
Abreißkraft20 N
Werkstückradius min. (konvex)21 mm
SaugerwerkstoffChloroprene CR
Materialhärte [Shore A]20 Shore A
AnschlussG1/8"-AG
Gewicht32,2 g
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.