Schmalz

Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT

Saugfläche (Ø) von 35 mm bis 140 mm

Direkt zu den Produkten

Dauerhaft temperaturbeständig durch Grundkörper aus Edelstahl mit Dichtung aus Spezialgewebe

Temperaturbeständig bis 600 °C für sicheres und schonendes Greifen heißer Werkstücke

Dichtung kann bei Verschleiß oder Beschädigung schnell und einfach separat gewechselt werden

Aufbau
  • Robuster Grundkörper aus Edelstahl
  • Dichtung formschlüssig in den Grundkörper geklemmt und schnell wechselbar
  • Dichtung aus Spezialgewebe für den Hochtemperatureinsatz
Technische Daten
  • Durchmesser: 35 bis 140 mm
  • Werkstoff: Spezial Silikat-Gewebe
  • Hitzebeständig bis 600 °C
Branchen
  • •Automobil
  • •Glas
  • •Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Baugröße
Produktfamilie
Höhe H
Branchenzuordnung

1 - 4 von 4 Ergebnissen

SPL-HT 60 ST G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.23.00006

Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich

Branchen: Glas | Automobil | Metall

Baugröße60
SaugerwerkstoffSilikat-Gewebe ST
AnschlussG1/4-IG
Arbeitstemperatur max.600 (°C)
SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.23.00007

Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich

Branchen: Glas | Automobil | Metall

Baugröße90
SaugerwerkstoffSilikat-Gewebe ST
AnschlussG1/4-IG
Arbeitstemperatur max.600 (°C)
SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.23.00008

Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich

Branchen: Glas | Automobil | Metall

Baugröße140
SaugerwerkstoffSilikat-Gewebe ST
AnschlussG3/8-IG
Arbeitstemperatur max.600 (°C)
SPL-HT 35 ST G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.23.00023

Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich

Branchen: Glas | Automobil | Metall

Baugröße35
SaugerwerkstoffSilikat-Gewebe ST
AnschlussG1/8-IG
Arbeitstemperatur max.600 (°C)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb