Schmalz

Pralinensauger SPG

Saugfläche (Ø) 33 mm

Direkt zu den Produkten

Extrem dünne Dichtlippe optimiert für dekorierte Pralinen

Konische Form umschließt selbst eckige Pralinen sicher; höchste Dynamik möglich

Großer Nenndurchfluss kompensiert Leckagen bei stark strukturierten Pralinen

Sauger aus FDA-konformem Silikon geeignet für direkten Lebensmittelkontakt

Aufbau
  • Sauger (1) mit äußerst dünner und weicher Dichtlippe und konischer Saugergeometrie
  • Spezifische Dichtlippenform zur Handhabung strukturierter Werkstücke
  • Verwendung von 1-teiligen, steckbaren Anbindungselementen (2) G1/8“-AG und -IG für einen schnellen Wechsel des Saugers
  • Anbindungselement mit Außengewinde mit integrierter Dichtung
Technische Daten
  • Durchmesser: 33 mm
  • Werkstoff: SI, SI-HD (Einsatz im Lebensmittelbereich)
Branchen
  • Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Baugröße
Nippelfamilie
Saugerwerkstoff
Produktfamilie
Höhe H
Branchenzuordnung

1 - 2 von 2 Ergebnissen

SPG 33 SI-45 SC040

Art-Nr.: 10.01.19.00002

Glockensauger (rund)

Baugröße33
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
NippelfamilieSC 040
SPG 33 SI-HD-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.19.00165

Glockensauger (rund)

Baugröße33
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelfamilieSC 040

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb