Vorbeugende Instandhaltung

Vakuum-Komponenten

Vakuum-Ejektor X-Pump mit Warnleuchte zur Anzeige für Wartungsfälligkeit
Vakuum-Ejektor X-Pump mit Warnleuchte zur Anzeige für Wartungsfälligkeit

Die Maßnahmen zur vorbeugenden Instandhaltung von Vakuum-Pumpen und Vakuum-Gebläsen erfolgt entweder bei Ihnen vor Ort oder nach Zusendung bei uns im Haus. Bei Vakuum-Ejektoren existiert ein Tauschservice mit dem Ihr Ejektor problemlos durch ein neues Gerät getauscht und ersetzt werden kann.

Unser Vakuum-Ejektor X-Pump verfügt über eine integrierte Wartungsprüfung, um mögliche Leckagen zu vermeiden. Wenn demnach durch eine Wartung Effizienzverluste vermieden werden können gibt der Ejektor ein entsprechendes Signal aus.

Detaillierte Informationen zu intelligenten Schmalz Produkten

Vakuuumheber und Kransysteme

Vakuumheber bei der Beladung eines CNC Bearbeitungszentrums
Vakuumheber bei der Beladung eines CNC Bearbeitungszentrums

Um mögliche Reparaturfälle zu vermeiden bieten wir für unsere Vakuumheber spezielle Wartungsverträge an. Für einen langen, ausfallfreien Einsatz nehmen unsere Servicetechniker wiederkehrende Prüfungen und vorbeugende Wartungen an Ihren Vakuumhebern vor. Diese Arbeiten werden in einem bestimmten Turnus vorgenommen, der von Faktoren wie beispielsweise der Zykluszahl, den Schichten oder der Verschmutzung des Einsatzgebietes der Geräte abhängt.


Durch die vorbeugende Wartung wird die Verfügbarkeit des Vakuumhebers dauerhaft hochgehalten und Ausfallzeiten vermieden.