Vakuumtechnik auf der EuroBLECH

Vakuumtechnik auf der EuroBLECH

Auf der diesjährigen Euroblech stellt Schmalz Vakuum-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Metall und Blech vor. Darunter intelligente Vakuum-Komponenten für vernetzte Prozesse und ergonomische Vakuumheber für manuelle Abläufe.

Kostenloses Ticket bestellen

Weitere Informationen

Branchenlösungen Metall/Blech

Branchenlösungen Automobil

Vakuumtechnik für die Automation

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Komponenten für die Glasindustrie. Vom Sauggreifer über die Befestigung bis hin zur Vakuum-Erzeugung erhalten Kunden alle für ein Vakuum-System notwendigen Komponenten aus einer Hand. Zu unseren diesjährigen Highlights auf der Messe gehören:

Haltersystem für gängige Toolings

Modulares Haltersystem HT für alle gängigen Tooling-Lösungen

Das modulare Haltersystem für Tooling HT erlaubt multiple Konfigurationen für den Greifer im Presswerk und Rohbau. Dafür kann der Halter mit zahlreichen Vakuum-Sauggreifern und -Erzeugern sowie mit Federstößeln und Vakuum-Schaltern von Schmalz kombiniert werden. Das Haltersystem reduziert das Greifergewicht um bis zu 45 Prozent und ermöglicht damit hochdynamische Prozesse für eine maximale Ausbringungsmenge. Ein weiterer Vorteil des Halters ist sein flexibles Layout: Dadurch ist der HT kompatibel mit allen Schnellwechselsystemen und lässt sich an gängige Tooling-Lösungen im Presswerk und Rohbau problemlos anbinden.

Haltersystem für Tooling HT anfragen

Sauggreifer für Blechhandhabung

  • Handhabung von Blechen
  • Handhabung von konvexen und konkaven Werkstücken
  • Hohe Quer- und Haltekräfte

Magnetgreifer

  • Magnetisches Greifen
  • Handhabung ferromagnetischer Werkstücke
Kompaktterminal SCTSi IO-Link
Effizient

Kompaktterminal SCTSi IO-Link

  • Saugvermögen bis 67 l/min pro Scheibe
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
  • IO-Link Schnittstelle

Kompaktejektoren X-Pump SXPi / SXMPi mit IO-Link

  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN

Kompaktejektoren SCPi / SMPi

  • Saugvermögen bis 195 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %

Ejektoren mit Abwurfsystem SEAC RP

  • Saugvermögen bis 35 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %

Ejektoren mit aktivem Abblasen SEAC

  • Saugvermögen bis 35 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Universalhalter HTR-UNI

  • Befestigungsgewinde: M5
  • Saugeranbindung: G1/4”

Halter für Doppelblechsensoren DBD

  • Saugringdurchmesser: 100 mm
  • Hub: 36 mm
  • Höhe: 178 mm

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Vakuumheber für manuelle Abläufe in der Blechbearbeitung

Vakuumheber realisieren ergonomische und effiziente Prozessabläufe. Der Vakuumheber entlastet den Bediener vom Gewicht des Werkstücks, so helfen sie gesundheitliche Schäden durch häufiges Heben und Bewegen von schweren Lasten zu vermeiden. Zu unseren diesjährigen Highlights auf der Messe gehören:

Flachausleger für niedrige Raumhöhen
Kranlösung mit flachem Ausleger aus Aluminium

Für Anwendungen in niedrigen Räumen hat Schmalz nun einen Flachausleger aus Aluminium in seinem Kranprogramm. Basierend auf dem Baukasten für Schwenkkrane handelt es sich um eine ergonomische Lösung für Anwendungen im unteren Traglastbereich. Die Stand-Alone-Lösung kann über Einzelkomponenten modular auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten werden. 

Weitere Informationen zum Produkt jetzt anfragen

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil für stufenloses Schwenken um bis zu 90°
  • Maximale Spaltbanddicke 3,0 mm (Aluminium) bzw. 1,5 mm (Stahl)
  • Traglasten bis 1.000 kg

VacuMaster Vario

  • VacuMaster Vario für schwere und großflächige Lasten bis zu mehreren Tonnen
  • Handhabung von Metallplatten und Rotorblättern
  • Für Traglasten bis 2.000 kg - höhere Traglasten auf Anfrage

Krananlagen und Schwenkkrane

  • Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich
  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse

VacuMaster Eco

  • VacuMaster Eco für den Betrieb ohne externe Energiequelle
  • Für luftdichte Werkstücke
  • Traglasten bis 1.000 kg

VacuMaster Basic

  • Für Traglasten bis zu 750 kg
  • Ergonomischer Bediengriff
  • Fehlbedienungssicheres Handschiebeventil durch einklemmsichere Rastung

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

  • Schlauchheber JumboErgo für die dynamische Handhabung von flächigen Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional beim JumboErgo PSE)
  • Werkstücke bis 300 kg

Vakuumtechnik auf der EuroBLECH

Besuchen Sie uns in Halle 11, Stand D74

Jetzt kostenloses Messeticket anfragen