Vakuumtechnik auf der Hannover Messe


Die Hannover Messe wurde abgesagt. Über unsere Messe-Highlights und Neuheiten werden wir Sie auf anderem Wege informieren. Für die persönliche Beratung stehen Ihnen unsere Systemberater über unsere digitalen Kanäle gerne zur Verfügung.


Sehen Sie sich unseren Vortrag auf der Siemens MindSphere an!
"13:10 - 14:10 | Schmalz and Siemens - a MindSphere Open Space Success Story"

Jetzt Video ansehen

Auch in diesem Jahr zeigte die Hannover Messe wieder die Trends der Industrie - und Schmalz die Trends in der Vakuumtechnik. Der Fokus lag dabei auf den Neuheiten der Vakuum-Automation, Lösungen für die digitale Fabrik sowie gängige Standardanwendungen. Zudem waren leistungsstarke Vakuum-Greifsysteme zu sehen.

Darüber hinaus zeigte Schmalz zukunftsfähige Lösungen im Bereich der manuellen Handhabung. #MoreThanJustSmart

Sehen Sie sich nochmal alle Highlights der Messe an.

Vakuumtechnik für die Automation

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Komponenten. Vom Sauggreifer über die Befestigung bis hin zur Vakuum-Erzeugung erhalten Kunden alle für ein Vakuum-System notwendigen Komponenten aus einer Hand. Dabei finden Sie neben zahlreichen Komponenten für gängige Standardanwendungen auch passende Lösungen für die Industrie 4.0.

Neuheiten

Kompaktejektoren SCPM

Schmalz bietet zahlreiche Lösungen für die Industrie 4.0. Neuestes Mitglied unserer Serie der intelligenten Produkten ist der neue Vakuum-Erzeuger SCPM. Die Baureihe umfasst neben der i-Variante auch eine Basis- und Controlled-Version sowie die Möglichkeit der Verblockung.

Weitere Highlights entdecken

Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM

Der kompakte Vakuum-Erzeuger ECBPM ermöglicht den Einsatz in der Leichtbau-Robotik, Mensch-Roboter-Kollaboration sowie in der mobilen Robotik und ist ideal für das automatisierte Kleinteilehandling.

Highlights des Vakuum-Erzeugers ECBPM entdecken

NBR-ESD für Vakuum-Sauggreifer

Neues Saugermaterial zur sicheren elektrostatischen Entladung (ESD) bei der Handhabung von elektronischen Bauteilen wie bestückte Leiterplatten, komplexe Platinen und sensitive Komponenten.

Erfahren Sie mehr über das dissipative Material NBR-ESD

Weitere Produkthighlights

Kompaktterminal SCTSi Ethernet
Neu

Kompaktterminal SCTSi Ethernet

  • Saugvermögen bis 67 l/min pro Scheibe
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
  • Ethernet-Schnittstelle über EtherCat, Ethternet/IP oder ProfiNet

Kompaktejektoren SXMPi Class B

  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Flächengreifsysteme FXCB

  • Flächengreifer mit integriertem Vakuumerzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Vakuum-Sauggreifer

  • Unser Produktprogramm umfasst eine Vielzahl an Sauggreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Materialien und bietet den passenden Sauggreifer für jede Anwendung. Sauggreifer bestehen aus Sauger und Anschlussnippel.

Vakuum-Erzeuger

  • Vakuum-Erzeuger stellen das nötige Vakuum bereit. Das Vakuum wird entweder pneumatisch (Ejektoren) oder elektrisch (Pumpen, Gebläse) erzeugt. Ejektoren verfügen über intelligente Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle.

Flächengreifsysteme und Endeffektoren

  • Universelle Flächengreifsysteme
  • Systembaukasten für Endeffektoren
  • Anschlussfertig für verschiedenste Roboter-Applikationen

Spezialgreifer

  • Spezialgreifer kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen Sauggreifer keinen Unterdruck erzeugen können. Schmalz bietet eine Vielzahl von Spezialgreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Wirkprinzipien an.

Schalter und Systemüberwachung

  • Für den sicheren Betrieb eines Vakuum-Systems ist die Einrichtung einer Systemüberwachung entscheidend. Schmalz bietet ein breites Programm an Schaltern, Mess- und Regelgeräte sowie Warneinrichtungen.

Ventiltechnik

  • Ventile dienen der Steuerung des Vakuums sowie der Druckluft. Sowohl die Prozesssicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit des Vakuum-Systems wird mit den passenden Ventilen erhöht.

Handhabung in der digitalen Fabrik

#MoreThanJustSmart

Die digitale Fabrik hält auch in der manuellen Handhabung Einzug. Immer individuellere Produkte gehen einher mit immer komplexeren Prozessen. Schmalz zeigt auf der Hannover Messe innovative Handhabungsgeräte für sämtliche Szenarien. Neben immer intelligenteren Geräten gehen wir bei Schmalz noch einen Schritt weiter. Mit dem Kollaborativen Seilbalancer SRBC präsentiert Schmalz ein völlig neues Hebegerät, das von Grund auf für Herausforderungen wie eine steigende Variantenvielfalt entwickelt wurde.

Kollaborativer Seilbalancer SRBC

Der kollaborative Seilbalancer SRBC steht für Industrie 4.0 in der manuellen Handhabung. Das neue Hebesystem kombiniert effizientes Kommissionieren mit feinfühligem Fügen, optimiert den Materialfluss und unterstützt motorisch die Bewegung des Bedieners. Damit erleichtert der Seilbalancer beispielsweise die Arbeiten an Montagelinien, beim Halten und Montieren sowie bei Fügeanwendungen.

Gesteuert wird das komplette System intuitiv in allen drei Raumdimensionen, einhändig über einen Bediengriff. Der Anwender kann Bereichsgrenzen festlegen und darin verschiedene Arbeitsbereiche definieren. Intelligente Abfragen erhöhen die Arbeitssicherheit und verhindern Fehlhübe, Kollisionen mit Hindernissen und Fehlabwürfe. 

Weitere Informationen zum kollaborativen Seilbalancer SRBC


Vakuumheber für manuelle Abläufe

Vakuumheber realisieren ergonomische und effiziente Prozessabläufe. Der Vakuumheber entlastet den Bediener vom Gewicht des Werkstücks, so helfen sie gesundheitliche Schäden durch häufiges Heben und Bewegen von schweren Lasten zu vermeiden. 

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

  • Schlauchheber JumboErgo für die dynamische Handhabung von flächigen Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional beim JumboErgo PSE)
  • Werkstücke bis 300 kg

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

  • JumboFlex für ergonomische Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Ein-/Zwei-Finger-Steuerung für Rechts- und Linkshänder
  • Für Werkstücke bis 50 kg

Krananlagen und Schwenkkrane

  • Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich
  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint EX

  • Schlauchheber JumboSprint-EX für die effiziente Handhabung von Lasten in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Umlaufender Bedienbügel für eine zielgenaue Bedienung
  • Für kompakte Werkstücke bis 250 kg