Handhabungstechnik auf der LogiMAT

LogiMAT Highlights entdecken – auch ohne Messe

Die LogiMAT 2020 ist abgesagt. Daher bringen wir die Messe zu Ihnen nach Hause oder auf Ihren Bildschirm. Entdecken Sie hier unsere Messe-Highlights und fordern Sie gleich eine persönliche Beratung an – bei Ihnen vor Ort oder per Videogespräch.

Beratungstermin vereinbaren

Weitere Informationen

Branchenlösungen Logistik

Branchenlösungen Verpackung

Mit den LogiMAT Neuheiten gibt Schmalz entscheidende Impulse in Richtung Digitalisierung der Handhabungstechnik. Entdecken Sie sowohl Lösungen für die klassische manuelle und automatische Warenlogistik, als auch Systeme für die digitale Fabrik.

Highlights

Der kollaborative Seilbalancer SRBC von Schmalz

Kollaborativer Seilbalancer SRBC

Unter dem Motto #MoreThanJustSmart präsentieren wir Ihnen eines unserer Highlights auf der LogiMAT: Der Seilbalancer SRBC ist das erste Hebegerät für kollaboratives Arbeiten. Er ermöglicht eine intuitive Lastensteuerung beim dynamischen Umsetzen, wie auch beim präzisen Positionieren. Ausgestattet mit zahlreichen intelligenten Funktionen kann das volle Potential der Industrie 4.0 ausgeschöpft werden.

Kollaborativer Seilbalancer SRBC

Kransysteme von Schmalz: V-Chain

V-Chain: Platz sparen per Schleppkette

Zum Portfolio gehören auch die Kransysteme von Schmalz. Für den modularen Flachausleger aus Aluminium hat Schmalz sein Portfolio erweitert: die neue V-Chain verpackt das Schlauchpaket der Vakuum-Zufuhr in eine Schleppkette. Das spart zusätzlich Platz bei niedrigen Raumhöhen.

Schleppkette V-Chain

Das Lagengreifsystem SPZ-M von Schmalz

Vakuum-Automation: Lagengreifsystem SPZ-M und Leichtbaugreifsystem SLG

Für automatisierte Prozesse zeigt Schmalz unter anderem das Lagengreifsystem SPZ-M. Hiermit palettieren Sie Werkstücke wie Kartons, Dosen oder Gläser effizient und sicher. Auch komplette Produktlagen oder Zwischenlagen sind für den SPZ-M kein Problem.

Eine echte Erleichterung in Sachen Konstruktion bringt der neue Leichtbaugreifer SLG. Mit Hilfe des intuitiven Konfigurators können Sie Ihren Greifer ganz einfach konfigurieren und automatisch konstruieren.

Lagengreifsystem SPZ-M

Leichtbaugreifsysteme SLG

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex High-Stack

  • JumboFlex High-Stack für rückenschonendes Heben und Senken von Transportgütern
  • Für die optimale Raumnutzung von Lagerplätzen und Transportmitteln
  • Bis zu einer Stapelhöhe von 255 cm
  • Für Werkstücke bis 50 kg

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

  • JumboFlex für ergonomische Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Ein-/Zwei-Finger-Steuerung für Rechts- und Linkshänder
  • Für Werkstücke bis 50 kg

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

  • Schlauchheber JumboErgo für die dynamische Handhabung von flächigen Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional beim JumboErgo PSE)
  • Werkstücke bis 300 kg

Krananlagen und Schwenkkrane

  • Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich
  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse

Vakuumtechnik für die Automation

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Komponenten für die Verpackungs- und Logistikindustrie. Vom Sauggreifer über die Befestigung bis hin zur Vakuum-Erzeugung erhalten Kunden alle für ein Vakuum-System notwendigen Komponenten aus einer Hand.

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Flächengreifsysteme FXCB/FMCB

  • Flächengreifer mit integriertem oder externem Vakuum-Erzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum

Vakuum-Endeffektoren VEE

  • Systembaukasten zum einfachen Aufbau von Vakuum-Endeffektoren
  • Online konfigurierbare Greifer
  • Handhabung von Werkstücken in Verpackungsprozessen

Sauggreifer für die Verpackungsindustrie

  • Handhabung von Kartonagen, Beuteln, Folien und Blistern
  • Anwendung im Primär- und Sekundärverpackungsbereich
  • FDA-konforme Materialien

Kompaktejektoren SCPS / SCPSi

  • Saugvermögen bis 67 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Grundejektoren SBPL

  • Saugvermögen: 290 bis 1.140 l/min
  • Max. Vakuum: 61 bzw. 90 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN

Kompaktejektoren SCPi / SMPi

  • Saugvermögen bis 195 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %