Sind Sie ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – jeder mit seiner ganz persönlichen Stärke und der nötigen Neugier auf das, was morgen kommt. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Sind Sie ein Beweger? Dann passen Sie perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

Ausbildungsplatz 2023 | Mechatroniker (m/w/d)

AUSBILDUNGSINHALTE

  • Bauen von mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten sowie Montage dieser Komponenten zu komplexen Systemen
  • Inbetriebnahme und Programmierung fertiger Anlagen sowie Installation zugehöriger Software
  • Messen und Prüfen von Systemen und Komponenten sowie die Endabnahme
  • Die Ausbildung beinhaltet das maschinelle und manuelle Bearbeiten von Werkstoffen
  • Montieren von Komponenten und Anlagenteilen zu Schmalz-Produkten
  • Schwerpunkte der Ausbildung sind Aufbau und Prüfung von elektrischen bzw. pneumatischen Steuerungen sowie Installieren elektrischer Baugruppen und Komponenten

INFORMATIONEN

  • Tätigkeitsbereiche: Montage, Service, Anlagenwartung und -reparatur, Produktentwicklung, Qualitätssicherung, Messebau
  • Voraussetzungen: Sehr guter Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife
  • Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
  • Berufsschule: Heinrich-Schickhardt-Schule in Freudenstadt
  • Weitere Informationen zur Ausbildung bei Schmalz 

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

Flexible Arbeitszeitmodelle, vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, exzellente Übernahmechancen nach der Ausbildung und vieles mehr: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS
1800 Mitarbeitende weltweit
29 Standorte weltweit
112 Jahre in Familienhand
6x ausgezeichnet als Top-Arbeitgeber

Ihre Bewerbung

Weitere Informationen erhalten Sie von Patrick Hinger unter Patrick.Hinger@schmalz.de oder telefonisch unter +49 7443 2403-513.
Bewerben Sie sich online mit nur einem Klick über unser Bewerbungsformular.