Vakuumtechnik auf der Blechexpo

Vakuumtechnik auf der Blechexpo

Anfang November versammelt sich auf dem Messegelände Stuttgart zum 14. Mal das Who-is-Who der Blechbearbeitung. Mit dabei ist die J. Schmalz GmbH, die vom 05. bis 08. November auf der Blechexpo 2019 in Halle 1, Stand 1003 Neuheiten aus der Vakuum-Automation sowie für die manuelle Handhabung zeigt.

Kostenloses Ticket bestellen

Weitere Informationen

Branchenlösungen Metall/Blech

Branchenlösungen Automobil

Vakuumtechnik für die Automation

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Komponenten für die Blechindustrie. Vom Sauggreifer über die Befestigung bis hin zur Vakuum-Erzeugung erhalten Kunden alle für ein Vakuum-System notwendigen Komponenten aus einer Hand. Zu unseren diesjährigen Highlights auf der Messe gehören:

Neuheiten

SCTSi IO-Link Master
Kompaktterminal SCTSi IO-Link Master

Das Kompaktterminal SCTSi ist sozusagen das Masterpiece unserer Ingenieure, eine kompakte und leistungsfähige Einheit zur Vakuum-Erzeugung in automatisierten Anlagen. Nun hat Schmalz die Ethernet-Variante des Terminals um neue Module erweitert. Über einen am Terminal integrierbaren IO-Link-Master können Feldgeräte über IO-Link angeschlossen werden und so direkt mit der SPS kommunizieren. Über Digital-Input-Module werden digitale Feldgeräte wie Sensoren eingebunden – ohne separate E/A-Module. Das Terminal wird so zur zentralen Steuereinheit für Vakuum-Greifsysteme.

Weitere Informationen zum Kompaktterminal SCTSi

FST-Lock-HD Federstößel
Federstößel FST-LOCK-HD

Hardwareseitig hat Schmalz Federstößel, Greifer und Sauger weiterentwickelt: Der neue Federstößel FST-LOCK-HD verfügt über einen stufenlos arretierbaren Stößelhub. Er ist für die schonende Handhabung von biegsamen 3D-Bauteilen konzipiert und mit dem HT-Halterprogramm kompatibel. Dies macht ihn vielfältig einsetzbar.

Federstößel FST-LOCK-HD

Saugplatten SUF

Die neuen Universalsaugplatten SUF sind dank ihrer optimierten Reibstruktur ideal für Prozesse mit hohen Beschleunigungen und Bedarf an hohen Saugkräften geeignet. Die Trägerplatte aus Kunststoff trägt zur Optimierung des Gewichts bei. Dank des verbauten NFC Tags können die Einbauanleitung und ein Produktdatenblatt schnell heruntergeladen werden.

Schmalz Tooling System SXT

Das Schmalz Tooling System SXT ist ein innovatives Baukastensystem mit sämtlichen Tooling-Komponenten vom Roboter-Schnellwechselflansch, Traversen mit Verbindern über Halter bis hin zu Saugern und Magnetgreifern. Es ist für hochdynamische Prozesse in vollautomatisierten Automobil-Pressenstraßen oder im Karosseriebau konzipiert.

Weitere Produkthighlights

Kompaktejektoren SXMPi Class B

  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
Magnetgreifer SGM-HP/-HT
Effizient

Magnetgreifer SGM-HP/-HT

  • Durchmesser: 20 bis 50 mm
  • Haltekraft: 28 bis 560 N

Vakuum-Schalter VSi-HD

  • Kompakter Vakuum-Schalter VSi-HD ohne Display in robuster Ausführung
  • Messbereich: von -1 bis 0 bar
Smart Device Interface SDI
Neu

Smart Device Interface SDI

  • USB IO-Link Master
  • M12-Anschluss, 5-polig
  • Bediensoftware für Laptop

Sauggreifer für Blechhandhabung

  • Handhabung von Blechen
  • Handhabung von konvexen und konkaven Werkstücken
  • Hohe Quer- und Haltekräfte

Kompaktejektoren X-Pump SXPi / SXMPi mit IO-Link

  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN

Kompaktejektoren SCPi / SMPi

  • Saugvermögen bis 195 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %

Ejektoren mit Abwurfsystem SEAC RP

  • Saugvermögen bis 35 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %

Ejektoren mit aktivem Abblasen SEAC

  • Saugvermögen bis 35 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Universalhalter HTR-UNI

  • Befestigungsgewinde: M5
  • Saugeranbindung: G1/4”

Halter für Doppelblechsensoren DBD

  • Saugringdurchmesser: 100 mm
  • Hub: 36 mm
  • Höhe: 178 mm

Vakuumheber für manuelle Abläufe in der Blechbearbeitung

Vakuumheber realisieren ergonomische und effiziente Prozessabläufe. Der Vakuumheber entlastet den Bediener vom Gewicht des Werkstücks, so helfen sie gesundheitliche Schäden durch häufiges Heben und Bewegen von schweren Lasten zu vermeiden. Zu unseren diesjährigen Highlights auf der Messe gehören:

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

  • JumboFlex für ergonomische Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Ein-/Zwei-Finger-Steuerung für Rechts- und Linkshänder
  • Für Werkstücke bis 50 kg

VacuMaster Basic

  • Für Traglasten bis zu 750 kg
  • Ergonomischer Bediengriff
  • Fehlbedienungssicheres Handschiebeventil durch einklemmsichere Rastung

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

  • Schlauchheber JumboErgo für die dynamische Handhabung von flächigen Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional beim JumboErgo PSE)
  • Werkstücke bis 300 kg

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil für stufenloses Schwenken um bis zu 90°
  • Maximale Spaltbanddicke 3,0 mm (Aluminium) bzw. 1,5 mm (Stahl)
  • Traglasten bis 1.000 kg

VacuMaster Vario

  • VacuMaster Vario für schwere und großflächige Lasten bis zu mehreren Tonnen
  • Handhabung von Metallplatten und Rotorblättern
  • Für Traglasten bis 2.000 kg - höhere Traglasten auf Anfrage

Krananlagen und Schwenkkrane

  • Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich
  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse

Vakuumtechnik auf der Blechexpo

Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 1003

Jetzt kostenloses Messeticket anfragen