Vakuumtechnik auf der Empack

Vakuumtechnik auf der Empack

Auf der diesjährigen Empack in Zürich zeigt Schmalz sein umfangreiches Angebot an automatisierter und manueller Vakuum-Handhabung für die Verpackungs- und Lebensmittelindustrie.

Empack in Zürich

Kostenloses Ticket anfordern

Kostenlose Eintrittskarten erhalten Sie unter schmalz@schmalz.ch oder geben Sie den Gutscheincode NTWO000028YQA direkt in das Registrierungsformular ein.

Weitere Informationen

Branchenlösungen Verpackung

Vakuumheber für manuelle Abläufe in der Verpackungsindustrie

Vakuumheber realisieren ergonomische und effiziente Prozessabläufe. Der Vakuumheber entlastet den Bediener vom Gewicht des Werkstücks, so helfen sie gesundheitliche Schäden durch häufiges Heben und Bewegen von schweren Lasten zu vermeiden. 

Neuheiten

Verbesserte Ergonomie bei der Handhabung von Eiern

Die Lüchinger + Schmid AG (Teil der Micarna-Gruppe) ist ein Schweizer Handels- und Produktionsunternehmen für Eier, Eiprodukte, gekühlte Frischprodukte und Tiefkühlprodukte. Am Standort Flawil werden jährlich bis zu 80 Millionen Eier geprüft, sortiert, verpackt, palettiert und ausgeliefert. Beim letzten Handhabungsschritt in Flawil werden verschiedene Gebinde vom Verpackungsband auf Paletten sortiert. Dort sah das Unternehmen grosses Verbesserungspotenzial. Die Mitarbeiter mussten die 15 bis 25 kg schweren Kisten oder Kartons von Hand heben und sauber auf der Palette ablegen, bis zu einer Höhe von 1,80 m. Mit zunehmender Anzahl an Gebinde wurde die Belastung für die Mitarbeiter immer grösser. Dank der Aluminium-Krananlage und dem daran befestigten Vakuumheber JumbFlex 25 geht die Arbeit nun schnell von der Hand. Insbesondere bei Höhen über 1,60 m stellt die Anlage eine enorme Entlastung für die Mitarbeiter dar. Der Vakuumheber wurde von den Mitarbeitern schnell akzeptiert, da er einfach zu bedienen und die Einarbeitung in kurzer Zeit erledigt war.

Mehr zu diesem Projekt erfahren

Weitere Produkthighlights

JumboFlex

  • Werkstücke bis 50 kg
  • Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe

JumboErgo

  • Werkstücke bis 300 kg in unterschiedlichen Formaten
  • Drehgriff für eine sichere Bedienung
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional)

Krananlagen und Schwenkkrane

Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich

  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse

JumboSprint Ex

  • Kompakte Werkstücke bis 250 kg
  • Umlaufender Bedienbügel für eine zielgenaue Bedienung
  • Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Vakuumtechnik für die Automation

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Komponenten für die Verpackungsindustrie. Vom Sauggreifer über die Befestigung bis hin zur Vakuum-Erzeugung erhalten Kunden alle für ein Vakuum-System notwendigen Komponenten aus einer Hand.

Neuheiten

Elektrischer Vakuum-Erzeuger für alle gängigen Cobots
Elektrischer Vakuum-Erzeuger CobotPump ECBPi

Neu im Programm der Smart Field Devices ist der elektrische Vakuum-Erzeuger ECBPi. Er arbeitet ohne Druckluft und eignet sich besonders für Handhabungsaufgaben in der mobilen Robotik. Via IO-Link kommuniziert er Prozessdaten ins Feldbussystem oder die Cloud. Über eine NFC-Datenschnittstelle liefert der Vakuum-Erzeuger Informationen auf mobile Endgeräte wie Tablet-PC oder Smartphone.

Elektrischer Vakuum-Erzeuger von Schmalz ECBPi

Weitere Produkthighlights

Balgsauggreifer SPOB1f (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 35 x 15 bis 80 x 35 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Balgsauggreifer SPB2 (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 20 bis 50 mm
  • Werkstoff: ED
  • Modularer Anschlussnippel

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalgreifer für automatisiertes Palettieren/Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Kompaktejektoren SCPS / SCPSi

  • Saugvermögen bis 67 l/min
  • Max. Vakuum 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Grundejektoren SBPL

  • Saugvermögen: 290 bis 1.140 l/min
  • Max. Vakuum: 61 bzw. 90%
  • Grundkörper aus Kunststoff

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit oder ohne Displayanzeige
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN

Kompaktejektoren SCPi / SMPi

  • Saugvermögen bis 185 l/min
  • Max. Vakuum 85%

Sauggreifer für die Verpackungsindustrie

  • Handhabung von Kartonagen, Beuteln, Folien und Blistern
  • Anwendung im Primär- und Sekundärverpackungsbereich
  • FDA-konforme Materialien

Vakuum-Endeffektoren VEE

  • Systembaukasten zum einfachen Aufbau von Vakuum-Endeffektoren
  • Online konfigurierbare Greifer
  • Handhabung von Werkstücken in Verpackungsprozessen

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ

Leistungsfähige Palletizer für Warehouse und Intralogistik

Vakuumtechnik auf der Empack in Zürich

Besuchen Sie uns in Halle 4, Stand F29.