Vakuumtechnik auf der EuroBLECH

Vakuumtechnik auf der EuroBLECH

Auf der diesjährigen Euroblech stellt Schmalz Vakuum-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Metall und Blech vor. Darunter intelligente Vakuum-Komponenten für vernetzte Prozesse und ergonomische Vakuumheber für manuelle Abläufe.

Kostenloses Ticket bestellen

Weitere Informationen

Branchenlösungen Metall/Blech

Branchenlösungen Automobil

Vakuumtechnik für die Automation

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Komponenten für die Glasindustrie. Vom Sauggreifer über die Befestigung bis hin zur Vakuum-Erzeugung erhalten Kunden alle für ein Vakuum-System notwendigen Komponenten aus einer Hand. Zu unseren diesjährigen Highlights auf der Messe gehören:

Neuheiten

Druckluftfreie Vakuum-Erzeugung

Als Technologiestudie stellt Schmalz eine elektrische Vakuum-Erzeugung für autonome Greifer vor: Diese ist besonders für mobile Roboter geeignet, weil kein Druckluftanschluss erforderlich ist. Vakuum wird elektrisch, über eine Batterie, erzeugt. Der Vakuum-Erzeuger ist mit umfassenden Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle ausgestattet.

Informationen auf Anfrage

Magnetgreifer SGM

Der Magnetgreifer wurde speziell für die Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken entwickelt. Das sichere Greifen wird über das Magnetfeld eines integrierten Dauermagneten realisiert. Der Greifer ist in zwei Varianten erhältlich: Die HP-Version (High Performance) erzeugt hohe Haltekräfte für besonders schwere Werkstücke. Die Variante HT (High Temperature) eignet sich für Hochtemperaturanwendungen bis 250 Grad.

Magnetgreifer SGM

Compact Terminal SCTMi
Compact Terminal SCTMi

Das Terminal besteht aus mehreren verblockten, intelligenten Kompaktejektoren und kann beispielsweise auf Universal-Bauteilgreifern eingesetzt werden. Jeder Ejektor des Terminals ist mit einer intelligenten Energie- und Prozesskontrolle ausgestattet, die Vakuum-Kreise lassen sich einzeln ansteuern und überwachen.

Compact Terminal SCTMi

Weitere Produkthighlights

Sauggreifer für Blechhandhabung

  • Handhabung von Blechen
  • Handhabung von konvexen und konkaven Werkstücken
  • Hohe Quer- und Haltekräfte

Kompaktejektoren X-Pump SXPi / SXMPi mit IO-Link

  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit oder ohne Displayanzeige
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN

Kompaktejektoren SCPi / SMPi

  • Saugvermögen bis 185 l/min
  • Max. Vakuum 85%

Ejektoren mit Abwurfsystem SEAC RP

  • Saugvermögen bis 35 l/min
  • Max. Vakuum 85%

Ejektoren mit aktivem Abblasen SEAC

  • Saugvermögen bis 35 l/min
  • Max. Vakuum 85%
  • Grundkörper aus Kunststoff

Universalhalter HTR-UNI

  • Befestigungsgewinde: M5
  • Saugeranbindung: G1/4”

Halter für Doppelblechsensoren DBD

  • Saugringdurchmesser: 100 mm
  • Hub: 36 mm
  • Höhe: 178 mm


Aufpannlösungen für die Metallbearbeitung

Bei der Bearbeitung von Metall sorgen Spannlösungen für den optimalen Halt. Zu unseren diesjährigen Highlights auf der Messe gehören:

Neuheiten

Sauger-Cup Balance für 3D-Freiformflächen
Schmalz Sauger-Cup Balance SSCB

Das Sauger-Cup Balance SSCB bildet 3D-Freiformflächen über eine 2D-Referenzfläche softwaregesteuert ab. Einzeln fixierbare, drucklos festgestellte Positionierstifte passen sich an die Geometrie des Werkstücks an, ein zentral sitzender Sauger fixiert das Werkstück für die Bearbeitung.

Schmalz Sauger-Cup Balance SSCB

Weitere Produkthighlights

Aufspannsystem Matrixplatte

  • Spannsystem aus hochfestem Aluminium
  • Optionale Reibinseln (RI) für bis zu 30 % höhere Querkraftaufnahme
  • Maßhaltigkeit: Ebenheit < 0,1 mm, Parallelität < 0,05 mm

Innospann Steel-Plate-Systeme

  • Komplettes Spannsystem besteht aus Matrixplatte, Steel-Plate, Blocksaugern und Verschlussmagneten
  • Blocksauger aus Aluminium mit speziellem Reibbelag für die Metallbearbeitung
  • Magnetische Vorfixierung auf der Steel-Plate
  • Maßhaltigkeit: bis ±0,05 mm

Vacuum Operation Center VOC

  • Zentrales Vakuum-Management für CNC-Bearbeitungszentren mit Vakuum-Spanntechnik
  • Automatische Füllstandsüberwachung mit visuellen und akustischen Warnsignalen und Flüssigkeitsrückführung
  • Automatische Vakuum-Überwachung und Not-Aus
  • Möglichkeit zur Integration der Steuerung in die Maschinensteuerung

Vakuum-Aggregat VAGG

  • Mobile Vakuum-Erzeugung und -Überwachung für kleine und mittelgroße CNC-Bearbeitungszentren
  • Verschiedene Speichervolumina
  • Möglichkeit zur Integration der Steuerung in die Maschinensteuerung
  • Vakuum- und Füllstandüberwachung mit akustischem Warnsignal

Vakuumheber für manuelle Abläufe in der Blechbearbeitung

Vakuumheber realisieren ergonomische und effiziente Prozessabläufe. Der Vakuumheber entlastet den Bediener vom Gewicht des Werkstücks, so helfen sie gesundheitliche Schäden durch häufiges Heben und Bewegen von schweren Lasten zu vermeiden. Zu unseren diesjährigen Highlights auf der Messe gehören:

VacuMaster Coil

  • Für Traglasten bis 1.000 kg
  • Für Coils und Spaltbänder
  • Um 90° schwenkbar z. B. zum Auflegen auf einen Haspeldorn

VacuMaster Vario

  • Traglasten bis 2.000 kg - höhere Traglasten auf Anfrage
  • Für Tafelbleche, Metallplatten und Rotorblätter

Krananlagen und Schwenkkrane

Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich

  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse

VacuMaster Eco

  • Traglasten bis 1.000 kg
  • Für luftdichte Werkstücke
  • Keine externe Energiequelle erforderlich

VacuMaster Basic

  • Traglasten bis 750 kg
  • Ergonomischer Bedienbügel
  • Fehlbedienungssicheres Handschiebeventil durch einklemmsichere Rastung

JumboErgo

  • Werkstücke bis 300 kg in unterschiedlichen Formaten
  • Drehgriff für eine sichere Bedienung
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional)

Vakuumtechnik auf der EuroBLECH

Besuchen Sie uns in Halle 11, Stand D74

Jetzt kostenloses Messeticket anfragen