Vakuumtechnik auf der Fachpack

Vakuumtechnik auf der Fachpack

Auf der diesjährigen Fachpack zeigt Schmalz sein umfangreiches Angebot an automatisierter und manueller Vakuum-Handhabung für die Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. Zu den Highlights gehören FDA-konforme Sauggreifer, effiziente Vakuum-Erzeuger sowie ergonomische Hebehilfen.

Kostenloses Ticket bestellen

Weitere Informationen

Branchenlösungen Verpackung

Messeausblick

Vakuumtechnik für die Automation

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Komponenten für die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Vom Sauggreifer über die Befestigung bis hin zur Vakuum-Erzeugung erhalten Kunden alle für ein Vakuum-System notwendigen Komponenten aus einer Hand.

Neuheiten

Balgsauggreifer aus FDA-konformen Silikon HD
Neue Sauger-Materialien: Silikon SI-MD sowie SI-HD

Speziell für die Lebensmittelindustrie hat Schmalz zwei neue Sauger-Materialien entwickelt: Sauggreifer aus Silikon SI-MD können von in der Lebensmittelindustrie üblichen Metalldetektoren erfasst werden. Sollten Sauger nicht rechtzeitig getauscht werden und reißen, werden unerwünschte Materialien in Lebensmitteln sofort erkannt. Sauggreifer aus verschleißfestem Silikon SI-HD kommen zum Einsatz, wenn besonders hohe Standzeiten gefordert sind – insbesondere in der Pharmaindustrie beim Befüllen und Verpacken frisch sterilisierter Glasbehälter werden hier deutlich verlängerte Wartungsintervalle erzielt. Beide Saugertypen sind FDA-konform.

Sauggreifer für die Verpackungsindustrie

Lagengreifsystem SPZ für die Handhabung ganzer Produktlagen
Vakuum-Lagengreifsystem SPZ mit Bediensoftware

Lagengreifsystem SPZ greift verschiedene Lagengrößen und -bilder beispielsweise aus folienverschweisten Flaschen, Kartons, Dosen oder Gläsern sicher und beschädigungsfrei. Anwender erzielen damit höhere Durchsätze und sparen Zeit, denn beim Produktwechsel ist kein Umrüsten erforderlich.

Für den Hochleistungs-Palletizer hat Schmalz ein Software-Paket. Mit intuitiver Bedienoberfläche erleichtert es dem Anwender die Konfiguration des Greifers und bietet unter anderem die Möglichkeit, Greifvorgänge zu speichern.

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ

Weitere Produkthighlights

Balgsauggreifer SPOB1f (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 35 x 15 bis 80 x 35 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Balgsauggreifer SPB2 (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 20 bis 50 mm
  • Werkstoff: ED
  • Modularer Anschlussnippel

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalgreifer für automatisiertes Palettieren/Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Kompaktejektoren SCPS / SCPSi

  • Saugvermögen bis 67 l/min
  • Max. Vakuum 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
Grundejektoren SBPL
Effizient

Grundejektoren SBPL

  • Saugvermögen: 290 bis 1.140 l/min
  • Max. Vakuum: 61 bzw. 90%
  • Grundkörper aus Kunststoff

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit oder ohne Displayanzeige
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN

Kompaktejektoren SCPi / SMPi

  • Saugvermögen bis 185 l/min
  • Max. Vakuum 85%

Sauggreifer für die Verpackungsindustrie

  • Handhabung von Kartonagen, Beuteln, Folien und Blistern
  • Anwendung im Primär- und Sekundärverpackungsbereich
  • FDA-konforme Materialien

Vakuum-Endeffektoren VEE

  • Systembaukasten zum einfachen Aufbau von Vakuum-Endeffektoren
  • Online konfigurierbare Greifer
  • Handhabung von Werkstücken in Verpackungsprozessen

Vakuumheber für manuelle Abläufe in der Verpackungsindustrie

Vakuumheber realisieren ergonomische und effiziente Prozessabläufe. Der Vakuumheber entlastet den Bediener vom Gewicht des Werkstücks, so helfen sie gesundheitliche Schäden durch häufiges Heben und Bewegen von schweren Lasten zu vermeiden. Zu unseren diesjährigen Highlights auf der Messe gehören:

Neuheiten

Vakuumheber für die Handhabung von Kleinladungsträgern (KLT)
Greifer für die manuelle Handhabung von Kleinladungsträgern

An Kommissionierarbeitsplätzen müssen Kleinladungsträger in großer Zahl und schnell bewegt werden. Hier kommt der flexible Kistengreifer für die Vakuum-Schlauchheber Jumbo zum Einsatz. Er verbessert die Ergonomie am Arbeitsplatz deutlich und sorgt für mehr Effizienz.

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Weitere Produkthighlights

JumboErgo

  • Werkstücke bis 300 kg in unterschiedlichen Formaten
  • Drehgriff für eine sichere Bedienung
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional)

JumboFlex

  • Werkstücke bis 50 kg
  • Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe

Krananlagen und Schwenkkrane

Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich

  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse

JumboSprint Ex

  • Kompakte Werkstücke bis 250 kg
  • Umlaufender Bedienbügel für eine zielgenaue Bedienung
  • Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Vakuumtechnik auf der Fachpack

Besuchen Sie uns in Halle 2, Stand 2-105

Jetzt kostenloses Messeticket anfragen