Vakuumtechnik auf der Glasstec

Vakuumtechnik auf der Glasstec

Auf der diesjährigen Glasstec stellt Schmalz Vakuum-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Glas vor. Darunter Aufspannsysteme für die Kantenbearbeitung, Sauggreifer aus speziellen Werkstoffen und Vakuumheber für manuelle Abläufe.

Kostenloses Ticket bestellen

Weitere Informationen

Branchenlösungen Glas

Messeausblick

Vakuumtechnik für die Automation

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Komponenten für die Glasindustrie. Vom Sauggreifer über die Befestigung bis hin zur Vakuum-Erzeugung erhalten Kunden alle für ein Vakuum-System notwendigen Komponenten aus einer Hand. Zu unseren diesjährigen Highlights auf der Messe gehören:

Neuheiten

Compact Terminal SCTMi
Compact Terminal SCTMi

Das Terminal besteht aus mehreren verblockten, intelligenten Kompaktejektoren und kann beispielsweise auf Universal-Bauteilgreifern eingesetzt werden. Jeder Ejektor des Terminals ist mit einer intelligenten Energie- und Prozesskontrolle ausgestattet, die Vakuum-Kreise lassen sich einzeln ansteuern und überwachen.

Compact Terminal SCTMi

Saugplatte SGF HS
Saugplatte SGF HS mit höherem Hub

Die Variante FM1 mit Flanschmodul sorgt für sicheren Halt und einfache Montage am Maschinentisch. Neben der Version aus dem abdruckfreien Material HT1 gibt es die Platten auch aus dem Elastomer EPDM. Die Elastizität des Materials und die speziell geformte Struktur sorgen für eine sichere Fixierung des Werkstücks bei hohen Querkräften.

Saugplatte SGF HS

Vakuum-Flächengreifsystem FXP mit Schaum für die Glas-Handhabung
Flächengreifsystem mit Schaum für die Glas-Handhabung

Das Flächengreifsystem FXP mit Dichtschaum handhabt empfindliche Werkstücke mit minimalen Oberflächendruck. Der weiche und anpassungsfähige Dichtschaum kann mit einer Spezialgewebeschicht überzogen werden. So entsteht keinerlei Kontamination der Werkstückoberfläche durch den Greifer. Die Gewebeschicht kann einfach vom Dichtschaum abgezogen und ausgetauscht werden.

Produkt anfragen

Weitere Produkthighlights

Sauggreifer für Glashandhabung

  • Handhabung von flächigen Gläsern
  • Hohe Halte- und Querkräfte
  • Abdruckarme Materialien

Dünnglasgreifer STGG

  • Saugfläche: 100 x 55 mm und 170 x 105 mm
  • Integrierte Vakuum-Erzeugung oder Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung
  • Material Saugfläche: PEEK
  • Saugvermögen 31 bis 235 l/min

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit oder ohne Displayanzeige
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN

Kompaktejektoren SCPS / SCPSi

  • Saugvermögen bis 67 l/min
  • Max. Vakuum 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Kompaktejektoren SCPi / SMPi

  • Saugvermögen bis 185 l/min
  • Max. Vakuum 85%

Grundejektoren SBPL

  • Saugvermögen: 290 bis 1.140 l/min
  • Max. Vakuum: 61 bzw. 90%
  • Grundkörper aus Kunststoff

Saugplatten SGF

  • Durchmesser: 125 bis 400 mm
  • Werkstoff: EPDM, HT1

Aufpannlösungen für die Glasbearbeitung

Bei der Bearbeitung von Glas sorgen Spannlösungen für den optimalen Halt. Die Spannmittel sind mit speziellen Reibbelägen ausgestattet, so dass auf dem Glas kein Abdruck bleibt. Zu unseren diesjährigen Highlights auf der Messe gehören:

Neuheiten

Glattischsauger VCBL-GL
Glattischsauger VCBL-GL

Die neuen Glattischsauger VCBL-GL überzeugen bei der Kantenbearbeitung von Scheiben im Automobilbau. Die Sauger arbeiten mit einem 2-Kreis-Vakuumsystem und zwei Schlauchanschlüssen: einem zur Positionierung des Saugers auf dem Maschinentisch und einem zur Fixierung des Werkstücks auf dem Blocksauger.

Weitere Produkthighlights

Blocksauger VCBL-GL

  • 2-Kreis-Vakuum-System mit Schlauchanschluss
  • Fixierung und Positionierung mittels Vakuum
  • Höhe: 81,5 mm und 93,5 mm, weitere Höhen auf Anfrage

Innospann Glatttisch-Systeme

  • Ein komplettes Spannsystem besteht aus Saugeraufnahmen Quad-Base und je bis zu vier Sauger-Cups
  • Nicht belegte Aufnahmen der Quad-Base werden mit Abdeckungen verschlossen
  • Sauger-Cup aus Kunststoff für Innospann-Saugeraufnahmen

Vakuumheber für manuelle Abläufe in der Glasindustrie

Vakuumheber realisieren ergonomische und effiziente Prozessabläufe. Der Vakuumheber entlastet den Bediener vom Gewicht des Werkstücks, so helfen sie gesundheitliche Schäden durch häufiges Heben und Bewegen von schweren Lasten zu vermeiden. Zu unseren diesjährigen Highlights auf der Messe gehören:

VacuMaster Window

  • Traglasten bis 300 kg
  • Vertikale Handhabung von Fenstern, Glasscheiben und Glasbauteilen
  • Werkstücke um 90° drehbar

VacuMaster Comfort

  • Traglasten bis 750 kg
  • Bedienbügel mit integrierter Steuerung des Hebegeräts und des Kettenzugs
  • Geregelter Vakuum-Erzeuger zur Senkung des Energieverbrauchs

JumboErgo

  • Werkstücke bis 300 kg in unterschiedlichen Formaten
  • Drehgriff für eine sichere Bedienung
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional)

Krananlagen und Schwenkkrane

Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich

  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse

VacuMaster Window Comfort

  • Traglasten bis 300 kg
  • Vertikale Handhabung von Fenstern, Glasscheiben und Glasbauteilen
  • Werkstücke um 90° drehbar
  • Bedienbügel mit integrierter Steuerung des Hebegeräts und des Kettenzugs