Vakuumtechnik auf der Hannover Messe

Vakuumtechnik auf der Hannover Messe

Auf der Hannover Messe legt Schmalz den Fokus auf intelligente Vakuum-Komponenten sowie energieeffiziente Vakuum-Erzeuger mit der Eco-Düsentechnologie. Darüber hinaus sind leistungsstarke Vakuum-Greifsysteme und manuelle Handlungslösungen zu sehen.

Kostenloses Ticket bestellen

Weitere Informationen

Lösungen für die Industrie 4.0

Vakuumtechnik für die Automation

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Komponenten für die Verpackungsindustrie. Vom Sauggreifer über die Befestigung bis hin zur Vakuum-Erzeugung erhalten Kunden alle für ein Vakuum-System notwendigen Komponenten aus einer Hand.

Neuheiten

App zum parametrieren von NFC-fähigen Feldgeräten

App zum parametrieren von NFC-fähigen Feldgeräten

Mit der App Schmalz ControlRoom sind alle NFC-fähigen Smart Field Devices von Schmalz nicht nur lesbar, sondern auch beschreibbar. Das heißt, der Anwender kann Feldgeräte von Schmalz einfach und schnell über das Smartphone parametrieren oder Werte von einem Device auf andere übertragen. So verringert sich die Inbetriebnahmezeit um bis zu 75 Prozent.

Mit der App können sowohl der elektrische Vakuum- und Druckschalter VSi, als auch das Kompaktterminal SCTMi und der elektrische Vakuum-Erzeuger ECBPi parametriert werden.

Schmalz ControlRoom

Lagengreifsystem SPZ für die Handhabung ganzer Produktlagen
Anschlussfertige Greifsysteme

Lagen- und Flächengreifsysteme sowie anschlussfertige Saugspinnen kommen als End-of-Arm-Tooling an Portalen und Robotern zum Einsatz. Die Vakuum-Greifer lassen sich an nahezu jede Handling-Situation anpassen. Ein Besuch des Schmalz-Standes lohnt sich also auch für Besucher der parallel stattfindenden Cemat.

Vakuum-Greifsysteme

Weitere Produkthighlights

Vakuum-Sauggreifer

Unser Produktprogramm umfasst eine Vielzahl an Sauggreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Materialien und bietet den passenden Sauggreifer für jede Anwendung. Sauggreifer bestehen aus Sauger und Anschlussnippel.

Vakuum-Erzeuger

Vakuum-Erzeuger stellen das nötige Vakuum bereit. Das Vakuum wird entweder pneumatisch (Ejektoren) oder elektrisch (Pumpen, Gebläse) erzeugt. Ejektoren verfügen über intelligente Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle.

Flächengreifsysteme und Endeffektoren

  • Universelle Flächengreifsysteme
  • Systembaukasten für Endeffektoren
  • Anschlussfertig für verscheidenste Roboter-Applikationen

Spezialgreifer

Spezialgreifer kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen Sauggreifer keinen Unterdruck erzeugen können. Schmalz bietet eine Vielzahl von Spezialgreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Wirkprinzipien an.

Schalter und Systemüberwachung

Für den sicheren Betrieb eines Vakuum-Systems ist die Einrichtung einer Systemüberwachung entscheidend. Schmalz bietet ein breites Programm an Schaltern, Mess- und Regelgeräte sowie Warneinrichtungen.

Ventiltechnik

Ventile dienen der Steuerung des Vakuums sowie der Druckluft. Sowohl die Prozesssicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit des Vakuum-Systems wird mit den passenden Ventilen erhöht.


Vakuumheber für manuelle Abläufe in der Verpackungsindustrie

Vakuumheber realisieren ergonomische und effiziente Prozessabläufe. Der Vakuumheber entlastet den Bediener vom Gewicht des Werkstücks, so helfen sie gesundheitliche Schäden durch häufiges Heben und Bewegen von schweren Lasten zu vermeiden. 

Neuheiten

Kollaborativer Seilbalancer

Kollaborativer Seilbalancer zum präzisen Fügen und dynamischen Handhaben

Sein Debüt feiert ein kollaborativer Seilbalancer. Das Handhabungssystem kombiniert effizientes Kommissionieren mit feinfühligem Fügen, optimiert den Materialfluss und unterstützt motorisch die Bewegung des Bedieners. Damit erleichtert der Seilbalancer beispielsweise die Arbeiten an Montagelinien, beim Halten und Montieren sowie bei Fügeanwendungen.

Gesteuert wird das komplette System intuitiv in allen drei Raumdimensionen, einhändig über einen Bediengriff. Der Anwender kann Bereichsgrenzen festlegen und darin verschiedene Arbeitsbereiche definieren. Intelligente Abfragen erhöhen die Arbeitssicherheit und verhindern Fehlhübe, Kollisionen mit Hindernissen und Fehlabwürfe. 

Weitere Informationen zum Produkt anfragen

Weitere Produkthighlights

JumboErgo

  • Werkstücke bis 300 kg in unterschiedlichen Formaten
  • Drehgriff für eine sichere Bedienung
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional)

JumboFlex

  • Werkstücke bis 50 kg
  • Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe

Krananlagen und Schwenkkrane

Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich

  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse

JumboSprint Ex

  • Kompakte Werkstücke bis 250 kg
  • Umlaufender Bedienbügel für eine zielgenaue Bedienung
  • Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Vakuumtechnik auf der Hannover Messe

Besuchen Sie uns in Halle 17, Stand E26

Jetzt kostenloses Messeticket anfragen