Vakuumtechnik auf der Ligna

Die Ligna in Hannover bringt Industrie und Handwerk zusammen und zeigt die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um das Thema Holz. Schmalz präsentiert leistungsstarke Systeme sowohl für die manuelle als auch die automatisierte Vakuum-Handhabung in der Holz- und Möbelindustrie.

Kostenloses Ticket bestellen

Weitere Informationen

Branchenlösungen Holz

Vakuum-Spanntechnik zum Fixieren von Werkstücken

Mit Vakuum-Spanntechnik werden Werkstücke in CNC-Bearbeitungszentren unterseitig angesaugt und sicher auf dem Maschinentisch fixiert. Dadurch kann das Werkstück an fünf Seiten bearbeitet werden, ohne dass die Maschine umgerüstet werden muss. Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Spannmittel für alle Tischarten und verschiedene Hersteller. 

Neuheiten

Mechanische Spanner VCMC-K2 von Schmalz beim Aufspannen von schmalen Rahmenteilen

Mechanischer Spanner VCMC hält schmale Werkstücke zuverlässig

Der mechanische Spanner VCMC-K2 für CNC-Bearbeitungszentren mit Konsolentisch hält auch schmale Werkstücke wie Rahmenteile zuverlässig. Dabei kann der Anwender den exzentrisch positionierten Spannteller erstmals werkzeuglos an die Höhe des Werkstücks anpassen. Das mechanisch klemmende Spannsystem erreicht eine Spannkraft von bis zu 700 Newton.

Nestingsauger VCBL-G-K1 für niedrige z-Höhen

Blocksauger VCBL-G-K1 für Nestingtische

Nesting ist ein Trendthema in der verarbeitenden Industrie. Gerade für kleine Lösgrößen ist das Nestingfräsen ein interessantes Verfahren. Der Blocksauger VCBL-G-K1 von Schmalz wurde speziell für den Einsatz auf Nestingtischen entwickelt. Durch die geringe Arbeitshöhe von 30 mm kann der Blocksauger auch in 3-Achs-Bearbeitungszentren mit niedrigen z-Höhen verwendet werden.

Weitere Produkthighlights

Spannmittel für 1-Kreis-Systeme

  • Spannelemente für 1-Kreis-Systeme von Schmalz
  • Breites Portfolio von Standard-Blocksaugern und Ergänzungen für die Schmal- und Kleinteile-Bearbeitung

Spannmittel für 2-Kreis-Systeme

  • 2-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Schlauchfrei
  • Vorfixierung auf Konsole mit Vakuum

Spannmittel für Systeme von Biesse

  • Für 1-Kreis-Vakuumsysteme
  • Schlauchfrei
  • Vorfixierung in den Vakuum-Blockhalterungen
  • Integriertes Tastventil

Spannmittel für Rastertisch-Systeme

  • Vakuum-System für Rastertische

Spannmittel für Nestingtisch-Systeme

  • Vakuum-System für Nestingtische
  • Mit Schlauchanschluss

Spannmittel für Glatttisch-Systeme

  • Spannmittel speziell für den Einsatz auf allen Glatttischen

Flexibilisierung von CNC-Bearbeitungszentren

  • Für die flexible Positionierung von Spannmitteln aus dem Innospann-Baukasten

Spannmittel für manuelle Bearbeitung

  • Spannmittel zum Aufspannen von Werkstücken für die manuelle Bearbeitung

Spannmittel für Schmalteile

  • Spannmittel zum mühelosen Spannen schmaler Werkstücke
  • Einsatz der Vakuumspanntechnik von Schmalz auf verschiedenen Tisch-Systemen

Spannmittel für Massivholz

  • Spannmittel für die Aufnahme von hohen Schnittkräften bei der Bearbeitung von Massivholzbauteilen

Ersatzsaugplatten

  • Ersatzsaugplatten für die Erneuerung eines Blocksaugers bei Verschleiß

Vakuumheber für manuelle Abläufe in der Holzindustrie

Vakuumheber realisieren ergonomische und effiziente Prozessabläufe. Der Vakuumheber entlastet den Bediener vom Gewicht des Werkstücks, so helfen sie gesundheitliche Schäden durch häufiges Heben und Bewegen von schweren Lasten zu vermeiden. 

Neuheiten

Flachausleger für niedrige Raumhöhen

Kranlösung mit flachem Ausleger aus Aluminium

Für Anwendungen in niedrigen Räumen hat Schmalz nun einen Flachausleger aus Aluminium in seinem Kranprogramm. Basierend auf dem Baukasten für Schwenkkrane handelt es sich um eine ergonomische Lösung für Anwendungen im unteren Traglastbereich. Die Stand-Alone-Lösung kann über Einzelkomponenten modular auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten werden. 

Weitere Informationen zum Produkt jetzt anfragen

Weitere Produkthighlights

JumboErgo

  • Werkstücke bis 300 kg
  • Schlauchheber JumboErgo für die dynamische Handhabung von sperrigen Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional)

VacuMaster Comfort

  • Traglasten bis 750 kg
  • Bedienbügel mit integrierter Steuerung des Hebegeräts und des Kettenzugs
  • Geregelter Vakuum-Erzeuger zur Senkung des Energieverbrauchs

Krananlagen und Schwenkkrane

  • Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich
  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse

VacuMaster Multi

  • Traglasten bis 400 kg
  • Werkstücke um 90° schwenkbar

VacuMaster HHVM

  • Traglasten bis 200 kg
  • Vertikale Handhabung von Holzplatten
  • Für die Entnahme von Holzplatten aus stehenden Lagern
  • Vakuum-Hebegerät mit flachem Aufbau und stirnseitigem Bedienbügel

VacuMaster VHB

  • Traglasten bis 500 kg
  • Für Bohlen, Bretter und Balken ab 120 mm Breite
  • Mit schmaler Bauform und stirnseitigem Bedienbügel
  • Beladung von Längskreissägen

Vakuumtechnik für die Automation

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Komponenten für die Verpackungs- und Logistikindustrie. Vom Sauggreifer über die Befestigung bis hin zur Vakuum-Erzeugung erhalten Kunden alle für ein Vakuum-System notwendigen Komponenten aus einer Hand.

Neuheiten

Robustes Flächengreifsystem für sägeraues Holz

Vakuum-Flächengreifsystem FMHD

Das Vakuum-Flächengreifsystem FMHD eignet sich besonders zu Handhabung von sägerauen Werkstücken - frisch verleimte Bretter, Häuserwände, Schnitt und Hobelware packt der Greifer zuverlässig und sicher. Der Greifer ist besonders robust und leicht. Er zeichnet sich durch seine sehr servicefreundliche Konstruktion aus. Verunreinigungen können dank der Schnellwechselfunktion behoben werden.

Details zum Vakuum-Flächengreifsystem FMHD im Online-Shop

Weitere Produkthighlights

Sauggreifer für Holzhandhabung

  • Handhabung von Hölzern und Holzplatten
  • Ausführungen mit spezieller Dichtkante und Tastventil

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN

Vakuum-Gebläse

  • Hoher Volumenstrom bei geringem Unterdruck
  • Frequenzregelung und elektropneumatische Reversierung optional
  • Für poröse Werkstücke

Grundejektoren SBPL

  • Saugvermögen: 290 bis 1.140 l/min
  • Max. Vakuum: 61 bzw. 90 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Vakuum-Saugspinne SSP

  • Maßgeschneiderte End-of-Arm-Toolings

Vakuum-Flächengreifsysteme SBX-C

  • Starker und robuster Greifer für die Holzindustrie
  • Abmessungen: 1.040 x 200 bis 1.250 x 400 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum

Vakuumtechnik auf der Ligna

Besuchen Sie uns in Halle 15, Stand A06

Jetzt kostenloses Messeticket anfragen