Handhabungstechnik auf der LogiMAT

Vakuumtechnik auf der LogiMAT

Auf der diesjährigen LogiMAT zeigt Schmalz sein umfangreiches Angebot an automatisierter und manueller Vakuum-Handhabung für die Distribution und Logistik.

Kostenloses Ticket bestellen

Weitere Informationen

Branchenlösungen Logistik

Branchenlösungen Verpackung

Vakuumheber für manuelle Abläufe in der Intralogistik

Vakuumheber realisieren ergonomische und effiziente Prozessabläufe. Der Vakuumheber entlastet den Bediener vom Gewicht des Werkstücks, so helfen sie gesundheitliche Schäden durch häufiges Heben und Bewegen von schweren Lasten zu vermeiden. 

Neuheiten

Vakuumheber JumboFlex High-Stack

Schlauchheber JumboFlex High-Stack für große Stapelhöhen

Mit dem Schlauchheber JumboFlex High-Stack können Güter bis zu einer Stapelhöhe von 2,55 Metern ergonomisch transportiert werden. Der JumboFlex High-Stack wird mit nur einer Hand bedient, die zweite Hand kann unterstützend am Führungsgriff platziert werden. Der JumboFlex High-Stack schöpft damit zusätzliche Potenziale nach oben hin aus, wenn der Lagerraum auf der Ebene knapp bemessen ist.

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex High-Stack
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex High-Stack anfragen

Schlauchheber Jumbo LowStack

Schlauchheber Jumbo Low-Stack zum Aufnehmen von Werkstücken aus tiefen Lagen

Der Jumbo Low-Stack ist die ideale und ergonomische Handhabungslösung zum Aufnehmen von Werkstücken aus tiefen Lagen oder zum tiefen Eintauchen in Transportbehälter. Der Mitarbeiter steuert die Auf- und Abbewegung durch einfaches Drehen eines vertikalen Griffes. Dieser gleitet bei der Hubbewegung durch seine Hand nach unten. Der Anwender behält dabei jederzeit die volle Kontrolle bei ergonomischer Körperhaltung.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo Low-Stack
Vakuum-Schlauchheber Jumbo Low-Stack anfragen

Flachausleger für niedrige Raumhöhen
Kranlösung mit flachem Ausleger aus Aluminium

Für Anwendungen in niedrigen Räumen hat Schmalz nun einen Flachausleger aus Aluminium in seinem Kranprogramm. Basierend auf dem Baukasten für Schwenkkrane handelt es sich um eine ergonomische Lösung für Anwendungen im unteren Traglastbereich. Die Stand-Alone-Lösung kann über Einzelkomponenten modular auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten werden. 

Weitere Informationen zum Produkt jetzt anfragen

JumboFlex

  • Werkstücke bis 50 kg
  • Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Ein-/Zwei-Finger-Steuerung für Rechts- und Linkshänder

JumboErgo

  • Werkstücke bis 300 kg
  • Schlauchheber JumboErgo für die dynamische Handhabung von sperrigen Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional)

Krananlagen und Schwenkkrane

  • Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich
  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse

JumboSprint EX

  • Kompakte Werkstücke bis 250 kg
  • Umlaufender Bedienbügel für eine zielgenaue Bedienung
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar

Vakuumtechnik für die Automation

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Komponenten für die Verpackungs- und Logistikindustrie. Vom Sauggreifer über die Befestigung bis hin zur Vakuum-Erzeugung erhalten Kunden alle für ein Vakuum-System notwendigen Komponenten aus einer Hand.

Lagengreifsystem SPZ bei der Handhabung einer Produktlage aus leeren Gläsern

Vakuum-Lagengreifsystem zur Handhabung ganzer Produktlagen

Lagengreifsystem SPZ greift verschiedene Lagengrößen und -bilder beispielsweise aus folienverschweisten Flaschen, Kartons, Dosen oder Gläsern sicher und beschädigungsfrei. Anwender erzielen damit höhere Durchsätze und sparen Zeit, denn beim Produktwechsel ist kein Umrüsten erforderlich. Für den Hochleistungs-Palletizer bietet Schmalz eine Software für die einfache Konfiguration des Greifers.

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer
Flächengreifsysteme FXCB/FMCB
Neu

Flächengreifsysteme FXCB/FMCB

  • Flächengreifer mit integriertem oder externem Vakuum-Erzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum

Vakuum-Endeffektoren VEE

  • Systembaukasten zum einfachen Aufbau von Vakuum-Endeffektoren
  • Online konfigurierbare Greifer
  • Handhabung von Werkstücken in Verpackungsprozessen

Sauggreifer für die Verpackungsindustrie

  • Handhabung von Kartonagen, Beuteln, Folien und Blistern
  • Anwendung im Primär- und Sekundärverpackungsbereich
  • FDA-konforme Materialien

Kompaktejektoren SCPS / SCPSi

  • Saugvermögen bis 67 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Grundejektoren SBPL

  • Saugvermögen: 290 bis 1.140 l/min
  • Max. Vakuum: 61 bzw. 90 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN

Kompaktejektoren SCPi / SMPi

  • Saugvermögen bis 195 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %

Vakuum-Saugspinne SSP

  • Maßgeschneiderte End-of-Arm-Toolings

Vakuumtechnik auf der LogiMAT

Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand C05

Jetzt kostenloses Messeticket anfragen