Vakuumtechnik auf der Motek

Weitere Informationen

Branchenlösungen Robotik

Zunehmende Variantenvielfalt bei gleichzeitiger Optimierung von Produktionsprozessen ist eine zentrale Herausforderung für die Zukunft. Handlingsysteme müssen daher flexibel auf unterschiedliche Aufgaben reagieren können, beispielsweise mit Greifern, die individualisiert werden können.

Vom 07. bis 10. Oktober zeigt Schmalz auf der Robotics Zone, wie innovative Vakuumtechnik Montage- und Produktionsprozesse effizienter gestaltet. Besuchen Sie uns in Halle 3, Stand 3101 und entdecken Sie zahlreiche Lösungen für die kollaborative Robotik und die manuelle Handhabung.

Vakuumtechnik für die Automation

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Komponenten. Vom Sauggreifer über die Befestigung bis hin zur Vakuum-Erzeugung erhalten Kunden alle für ein Vakuum-System notwendigen Komponenten aus einer Hand. Zu unseren diesjährigen Highlights auf der Messe gehören:

Geklickt. Gedruckt. Geliefert.

Additiv gefertigter Leichtbaugreifer SLG einfach selbst konfigurieren
Additiv gefertigter Leichtbaugreifer SLG

Ein passender Greifer für jedes Werkstück? Mit unserem neuen, intuitiven Konfigurator können individuelle Greifer innerhalb weniger Minuten ausgelegt werden. Additiv gefertigt, sind die Schmalz Leichtbaugreifer SLG besonders robust und dank passender Schnittstellen für gängige Rotobertypen schnell einsatzbereit.

Extrem kompakte Vakuum-Erzeugung

Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM

Unsere neuen kompakten Vakuum-Erzeuger sparen nicht nur eine Menge Platz, sie sind auch leistungsstark. Die CobotPump ECBPM kommt aufgrund ihres sehr geringen Eigengewichts typischerweise an kollaborativen Robotern mit einer Traglast von bis zu drei Kilogramm zum Einsatz. Wie beim großen Bruder, der ECBPi, wird das Vakuum rein elektrisch erzeugt. Dank zentraler elektrischer Schnittstelle ist die ECBPM schnell installiert und kann direkt angesteuert werden – Plug & Work.

Highlights des Vakuum-Erzeugers ECBPM entdecken

Kompaktejektoren SCPM

Schmalz bietet zahlreiche Lösungen für die Industrie 4.0. Neuestes Mitglied unserer Serie der intelligenten Produkten ist der neue Vakuum-Erzeuger SCPM. Die Mini-Ejektoren SCPM eignen sich für Anwendungen mit kurzen Zykluszeiten und sind in drei Versionen erhältlich, unter anderem in einer intelligenten Variante zur Energie- und Prozesskontrolle. Als verblockte Terminal-Variante können bis zu 16 unterschiedliche Vakuum-Kreise angesteuert werden.

 

 

 

Weitere Produkthighlights

Balgsauggreifer SPB2f (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 15 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)
Vakuum-Erzeuger ECBPi
Effizient

Vakuum-Erzeuger ECBPi

  • Saugvermögen bis 12 l/min
  • Max. Vakuum: 75 %
Kompaktterminal SCTSi IO-Link
Effizient

Kompaktterminal SCTSi IO-Link

  • Saugvermögen bis 67 l/min pro Scheibe
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
  • IO-Link Schnittstelle
Kompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi
Neu

Kompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi

  • Saugvermögen bis 28 l/min
  • Max. Vakuum: 87 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Dünnglasgreifer STGG

  • Saugfläche: 100 x 55 mm und 170 x 105 mm
  • Material Saugfläche: PEEK
  • Saugvermögen 31 bis 235 l/min

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN

Kompaktejektoren SCPS / SCPSi

  • Saugvermögen bis 67 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Kompaktejektoren SCPi / SMPi

  • Saugvermögen bis 195 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %

Grundejektoren SBPL

  • Saugvermögen: 290 bis 1.140 l/min
  • Max. Vakuum: 61 bzw. 90 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ

  • Leistungsfähige Palletizer für Warehouse und Intralogistik

Vakuumheber für manuelle Abläufe

Vakuumheber realisieren ergonomische und effiziente Prozessabläufe. Der Vakuumheber entlastet den Bediener vom Gewicht des Werkstücks, so helfen sie gesundheitliche Schäden durch häufiges Heben und Bewegen von schweren Lasten zu vermeiden. Zu unseren diesjährigen Highlights auf der Messe gehören:

#MoreThanJustSmart

Kollaborativer Seilbalancer SRBC

Kollaborativ geht bei Schmalz nicht nur in der Zusammenarbeit von Mensch und Roboter, sondern auch bei manuellen Handhabungs-prozessen: mit dem kollaborativen Seilbalancer SRBC. Er reagiert auf Impulse des Bedieners, unterstützt dessen Bewegungen motorisch, erkennt definierte Arbeitsbereiche und liest wichtige Prozessparameter aus.

Gesteuert wird das komplette System intuitiv in allen drei Raumdimensionen, einhändig über einen Bediengriff. Der Anwender kann Bereichsgrenzen festlegen und darin verschiedene Arbeitsbereiche definieren. Intelligente Abfragen erhöhen die Arbeitssicherheit und verhindern Fehlhübe, Kollisionen mit Hindernissen und Fehlabwürfe. 

Weitere Informationen zum kollaborativen Seilbalancer SRBC

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

  • Schlauchheber JumboErgo für die dynamische Handhabung von flächigen Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional beim JumboErgo PSE)
  • Werkstücke bis 300 kg

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

  • JumboFlex für ergonomische Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Ein-/Zwei-Finger-Steuerung für Rechts- und Linkshänder
  • Für Werkstücke bis 50 kg

Krananlagen und Schwenkkrane

  • Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich
  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint EX

  • Schlauchheber JumboSprint-EX für die effiziente Handhabung von Lasten in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Umlaufender Bedienbügel für eine zielgenaue Bedienung
  • Für kompakte Werkstücke bis 250 kg

VacuMaster Basic

  • Für Traglasten bis zu 750 kg
  • Ergonomischer Bediengriff
  • Fehlbedienungssicheres Handschiebeventil durch einklemmsichere Rastung

VacuMaster Comfort

  • Traglasten bis 750 kg
  • Bedienbügel mit integrierter Steuerung des Hebegeräts und des Kettenzugs
  • Geregelter Vakuum-Erzeuger zur Senkung des Energieverbrauchs

Vakuumtechnik auf der Motek

Besuchen Sie uns in Halle 3, Stand 3101

Jetzt kostenloses Messeticket anfragen