Vakuumtechnik von Schmalz auf der Productronica in München

Vakuumtechnik auf der Productronica

Vom 12. bis 15. November öffnet in diesem Jahr die Productronica in München Ihre Tore. Zu sehen sind zahlreiche, innovative Produkte und Lösungen für die Elektronikfertigung. Auch Schmalz ist erstmals als Aussteller mit dabei. Entdecken Sie auf unserem Messestand 560 in Halle B3, wie Sie empfindliche Elektronik-Werkstücke mit Vakuumtechnik von Schmalz schonend handhaben können.

Die Productronica-Messe in München mit Schwerpunkt Elektronik

Kostenloses Ticket bestellen

Weitere Informationen

Branchenlösungen Elektronik

Vakuumtechnik für die Elektronikbranche

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Komponenten für die Elektronikbranche. Von Sauggreifern aus dissipativem ESD-Material über Kompaktejektoren und Kompaktterminals zur Vakuum-Erzeugung bis hin zu Vakuum- und Druckschaltern erhalten Kunden alle für ein Vakuum-System notwendigen Komponenten aus einer Hand. Zu unseren diesjährigen Highlights auf der Messe gehören:

Neuheiten

ESD (Electrostatic Discharge): Ableitfähige Sauger von Schmalz für die Elektronikbranche
NBR-ESD: Ableitfähige Sauggreifer

In der Elektronikindustrie sind Werkstücke insbesondere während Fertigungs- und Handhabungsprozessen zum Teil extremem Stress ausgesetzt. Dazu gehören u.a. elektrostatische Aufladungen und die daraus resultierenden, unkontrollierten elektrostatischen Entladungen (ESD - electrostatic discharge), welche irreversible Schäden an elektrischen, elektronischen oder optoelektronischen Bauteilen wie IC-Chips oder Leiterplatten verursachen. Die NBR-ESD-Sauggreifer von Schmalz gewährleisten ein kontrolliertes und schadenfreies Ableiten von anliegenden Spannungen.

Weitere Informationen zu NBR-ESD-Sauggreifern

Der Strömungsgreifer SCGS von Schmalz
Strömungsgreifer SCGS

Der Strömungsgreifer SCGS gewährleistet durch seine Saugfläche mit einer weichen, flexiblen Dichtlippe und einem sehr hohen Volumenstrom selbst bei porösen, stark strukturierten Werkstücken sicheres Greifen zu geringen Betriebskosten. Zusammen mit den passenden Sauggreifern eignet sich der SCGS zum Beispiel optimal zur Handhabung von bestückten als auch unbestückten Leiterplatten.

Weitere Informationen zum Strömungsgreifer SCGS

Weitere Informationen zu Sauggreifern

Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM zu saugdichten Handhabung
Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM

Der ECBPM von Schmalz ist ein elektrischer Vakuum-Erzeuger in Kleinstbauweise und eignet sich ideal zur Handhabung kleiner, saugdichter Werkstücke mit einem einzelnen Sauggreifer. Durch die mechanische Anbindung mit einer Flansch-Adapterplatte sowie einer zentralen elektrischen Schnittstelle wird die universelle, einfache und schnelle Integration an jegliche Leichtbauroboter und Cobots gewährleistet (Plug & Work).

Weitere Informationen zum ECBPM


Weitere Produkthighlights

Kompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi
Neu

Kompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi

  • Saugvermögen bis 28 l/min
  • Max. Vakuum: 87 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Kompaktterminal SCTMb / SCTMc / SCTMi

  • Saugvermögen bis 33 l/min pro Scheibe
  • Max. Vakuum: 87 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
  • SCTMi-Version mit IO-Link Schnittstelle

Federstößel FSTIm

  • Modulare Saugeranbindung
  • Hub: 5 bis 20 mm
  • Innenliegende Dämpfungsfeder
  • Mit und ohne Verdrehsicherung

Flachsauggreifer PFYN

  • Durchmesser: 1 bis 30 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Leitende, dissipative und abdruckarme Varianten

Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 2 bis 33 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Anschlussnippel gesteckt
  • Antistatische, dissipative und abdruckarme Varianten

Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 3 bis 32 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Anschlussnippel gesteckt
  • Antistatische, dissipative und abdruckarme Varianten

Flachsauggreifer SGON

  • Abmessungen: 4 x 2 mm bis 30 x 10 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI
  • Leitende, dissipative und abdruckarme Varianten
Sauggreifer SFF / SFB1
Neu

Sauggreifer SFF / SFB1

  • Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 40 mm
  • Werkstoff: SI, EPDM, HT1

Kompaktejektoren SCPS / SCPSi

  • Saugvermögen bis 67 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Kompaktejektoren SCPSb

  • Saugvermögen bis 67 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Schwebesauger SBS

  • Durchmesser: 20 bis 120 mm
  • Haltekraft: 2,0 bis 104,0 N
  • Gummipuffer an der Unterseite zur Querkraftaufnahme

Flächengreifsysteme FM-SW

  • Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
Kompaktterminal SCTSi IO-Link
Effizient

Kompaktterminal SCTSi IO-Link

  • Saugvermögen bis 67 l/min pro Scheibe
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
  • IO-Link Schnittstelle
Kompaktterminal SCTSi Ethernet
Neu

Kompaktterminal SCTSi Ethernet

  • Saugvermögen bis 67 l/min pro Scheibe
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
  • Ethernet-Schnittstelle über EtherCat, Ethternet/IP oder ProfiNet

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN