Clevere Automationslösungen für die Elektronikfertigung

Der Vakuum-Spezialist Schmalz hat zahlreiche Lösungen für die automatisierte Handhabung sensibler Elektronikkomponenten im Programm – unter anderem Vakuum-Sauggreifer, die empfindliche Bauteile zuverlässig vor elektrostatischer Entladung schützen.

Schmalz bietet zahlreiche Handhabungslösungen für die Elektronikindustrie – zum Beispiel Vakuum-Sauggreifer aus NBR-ESD.

Elektrostatische Aufladungen und die daraus resultierenden unkontrollierten elektrostatischen Entladungen (ESD) verursachen irreversible Schäden an elektronischen Bauteilen wie Chips oder Leiterplatten. Die J. Schmalz GmbH bietet deshalb Handhabungslösungen speziell für die Elektronikindustrie – zum Beispiel Vakuum-Sauggreifer aus NBR-ESD. Sie bestehen aus einem speziellen dissipativen Material, das die sensiblen Komponenten durch eine sichere und schnelle elektrostatische Ableitung zuverlässig vor Beschädigungen schützt. Erhältlich sind sie als Flach- und Balgsauger in verschiedenen Geometrien und Abmessungen. Für die bedarfsgerechte und flexible Vakuum-Erzeugung hat Schmalz die neuen Kompaktejektoren SCPM im Portfolio. Sie sind nicht nur besonders klein und leistungsstark, sondern stehen auch in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung und sind als Terminal verblockbar. So sind spezielle Varianten auch zur Verwendung in Kombination mit einer externen Vakuum-Versorgung geeignet.

Konzipiert für Handhabungsaufgaben in der Elektronikindustrie ist auch der Federstößel FSTIm. Er sorgt für ein schonendes Handling empfindlicher Werkstücke und ist zudem in einer elektrisch leitfähigen Variante erhältlich. Zum prozesssicheren Greifen von Leiterplatten und anderen Elektronikteilen bietet Schmalz zudem die Strömungsgreifer SCG und SCGS. Beide Varianten lassen sich mit verschiedenen Sauggreifern ausstatten, die ebenfalls als NBR-ESD-Ausführung erhältlich sind. Elektrostatische Entladungen werden damit zuverlässig vermieden. Für flächige Werkstücke empfiehlt sich der Vakuum-Sauggreifer SUF. Er ist aufgrund der vielfältigen Materialoptionen universell einsetzbar und ebenfalls als ableitfähige Variante verfügbar. Mit der kompakten CobotPump ECBPM präsentiert Schmalz eine Erweiterung seiner Produktfamilie an elektrischen Vakuum-Erzeugern. Diese ist speziell für das automatisierte Kleinteilehandling mit einem einzelnen Sauggreifer konstruiert und für den Einsatz an kollaborativen Robotern mit einer Traglast von bis zu drei Kilogramm geeignet. Das Vakuum wird rein elektrisch und somit ohne Druckluft erzeugt. Damit entfällt eine konventionelle Verschlauchung, was den Einsatz besonders in der mobilen Robotik vereinfacht.

Download

Text und Bild