Der neue SCPM: Vakuum-Erzeugung verpackt auf kleinstem Raum

Klein, leistungsstark und skalierbar – mit dem SCPM hat die J. Schmalz GmbH eine neue Baureihe an Kompaktejektoren entwickelt, die dank ihrer schlanken und leichten Bauweise direkt am Vakuum-Greifsystem integriert werden können.

Klein und leistungsstark: Der Kompaktejektor SCPM c („controlled“) bei der Entnahme von Kunststoffspritzgussteilen.

Die neue SCPM-Familie ist die Antwort auf die gesteigerte Nachfrage nach platzsparenden, dezentralen Vakuum-Erzeugern, die saugstark und einfach zu integrieren sind. Mit ihrer optimierten Leistungsdichte und geringen Baugröße können die Ejektoren sehr nah am Sauggreifer eingesetzt werden. Bis zu 16 Ejektoren lassen sich einfach zu einer kompakten pneumatischen Einheit mit nur einem Anschluss verblocken. Dadurch können Anwender mit einem Gerät ebenso viele Vakuum-Kreise aufbauen und einzeln steuern. Das ermöglicht ein unabhängiges Handling unterschiedlicher Teile mit nur einem Terminal.

Eine weitere Besonderheit ist das Baukastensystem, das die Auswahl des richtigen Vakuum-Erzeugers deutlich vereinfacht: Mit einem Grundkörper lassen sich dank unterschiedlicher Module drei verschiedene Ausprägungen abbilden. Neben der Basis-Version SCPMb (Basic) steht eine c-Variante (Controlled) zur Verfügung. Sie reduziert durch Zusatzfunktionen wie eine Luftsparautomatik und aktives Abblasen den Druckluftverbrauch während der Handhabung um mehr als 80 Prozent. In der i-Ausführung (Intelligent) bietet der SCPM zudem zahlreiche Funktionen zur Überwachung und Steuerung des gesamten Produktionsprozesses.

SCPMi: lesen, schreiben, analysieren

Die Version SCPMi ist mit einer IO-Link-Schnittstelle und NFC (Near Field Communication) ausgestattet und übermittelt alle relevanten Prozessdaten übersichtlich an mobile Endgeräte und Rechner. So lassen sich Anlagen lückenlos überwachen und etwaige Störungen schnell beheben, noch bevor hohe Kosten entstehen. In Kombination mit der Schmalz-App ControlRoom können die pneumatischen Vakuum-Erzeuger jederzeit direkt an der Anlage über mobile Endgeräte ausgelesen und parametriert werden. Der Anwender bekommt wichtige Service- und Wartungsinformationen sofort auf dem Smartphone oder Tablet angezeigt und kann auf Informationen wie die Betriebsanleitung oder Serien- und Bestellnummern zugreifen. Über Funktionen wie die vorausschauende Wartung steigert die intelligente Version des SCPM-Ejektors die Produktivität um bis zu zehn Prozent.

Download

Text und Bild