SDI-USB: Direkter Zugriff auf IO-Link-Devices

Schmalz hat eine Lösung entwickelt, die den Zugriff auf Vakuum-Komponenten mit IO-Link-Schnittstelle direkt vom Rechner aus ermöglicht. Eine Verbindung zur übergeordneten Steuerung ist somit nicht mehr notwendig. Der IO-Link-Master SDI-USB ist ab sofort verfügbar.

Das SDI-USB ermöglicht den direkten Zugriff auf Vakuum-Komponenten mit IO-Link-Schnittstelle – unabhängig von der übergeordneten Steuerung.

Intelligente Vakuum-Komponenten mit IO-Link-Schnittstelle können in der Regel einfach und schnell aus der Steuerung heraus parametriert, analysiert und bedient werden. Ist ein direkter Zugriff über die Steuerung nicht möglich, bietet die J. Schmalz GmbH das Smart Device Interface mit USB-Schnittstelle (SDI-USB) an. Dazu wird die Komponente direkt an den IO-Link-Master angeschlossen, der über USB mit einem Laptop verbunden wird. Der Anwender installiert die dazugehörige Software HMI-SDI und kann nun über die entsprechende Maske das Device auslesen sowie parametrieren.

Der Vorteil für den Nutzer: Er kann alle Feldgeräte mit IO-Link-Interface am Schreibtisch oder direkt im Linienbereich bedienen, auch wenn kein direkter Anschluss ans Netzwerk oder die Steuerung verfügbar ist. Zudem unterstützt das neue Tool die Ersatzteilbeschaffung, indem es die dafür notwendigen Geräteinformationen unabhängig vom Hersteller ausliest. Für eine einfache Energie- und Prozesskontrolle visualisiert die SDI-Software alle relevanten Informationen und Funktionen der Smart Field Devices.

Download

Text und Bild