Pressemappe zur Automatica 2016

Mit Klick auf die Überschrift oder den weiterführenden Link gelangen Sie zum jeweiligen Text. Dort stehen Ihnen ein Word-Dokument sowie hochauflösendes Bildmaterial zum Download zur Verfügung. Alternativ können Sie die Inhalte der gesamten Pressemappe zur Automatica 2016 als ZIP-Datei herunterladen.

Vakuum-Greifsystem SPZ-M-C mit umfangreichem Software-Paket

Leistungsfähige Vakuum-Greifsysteme ermöglichen schnelles Palettieren und Depalettieren unterschiedlicher Güter in der Warenhaus- und Intralogistik – sie erhöhen so die Produktivität. Für den Hochleistungs-Palletizer SPZ-M-C hat Schmalz ein Software-Paket zur prozesssicheren Steuerung des Greifers entwickelt. Das Programm mit intuitiver Bedienoberfläche erleichtert dem Anwender die automatisierte Handhabung von Produktlagen und bietet unter anderem die Möglichkeit, Greifvorgänge zu speichern.

Weiterlesen


Neues Aufspannsystem von Schmalz: Mehr Flexibilität für 3D-Freiformflächen

Für mehr Flexibilität in automatisierten Fertigungsumgebungen hat die J. Schmalz GmbH den Sauger-Cup Balance SSCB entwickelt: ein Greif- und Aufspannsystem mit automatisierter Rüstmöglichkeit für 3D-Formflächen. Mit ein- und demselben System lassen sich Werkstücke unterschiedlicher Konturen greifen und aufspannen – ein großer Vorteil beispielsweise in der Automobilindustrie.

Weiterlesen


Vakuum-Lösung von Schmalz verbessert Materialfluss bei ABB Schaffhausen

Hebetechnik des Vakuum-Spezialisten Schmalz liefert bei ABB im schweizerischen Schaffhausen einen überzeugenden Auftritt: ABB setzt in seinem Logistikcenter auf die Vakuum-Schlauchheber JumboFlex. Seitdem hat sich das Handling von Kleinladungsträgern (KLT) deutlich verbessert.

Weiterlesen