Pressemappe zur CeMAT 2016

Mit Klick auf die Überschrift oder den weiterführenden Link gelangen Sie zum jeweiligen Text. Dort stehen Ihnen ein Word-Dokument sowie hochauflösendes Bildmaterial zum Download zur Verfügung. Alternativ können Sie die Inhalte der gesamten Pressemappe zur CeMAT 2016 als ZIP-Datei herunterladen.

Vakuum-Schlauchheber von Schmalz: Ergonomie und Effizienz gehen Hand in Hand

Die Gebr. Kemper GmbH + Co. KG setzt in ihrer neuen Montage- und Logistikhalle auf Hebetechnik der J. Schmalz GmbH. Vakuum-Schlauchheber vom Typ JumboSprint 85 optimieren in Verbindung mit Aluminium-Leichtlaufkranen die Handhabung von Kartons und Kisten. Dies erhöht die Prozesssicherheit und verbessert die Ergonomie am Arbeitsplatz deutlich.

Weiterlesen


Neuer Beutelsauger von Schmalz für High-Speed-Verpackungsprozesse

Der Vakuum-Spezialist Schmalz hat speziell für sogenannte Flow-Wrap-Verpackungsprozesse eine neue Baureihe ovaler Schlauchbeutelsauger des Typs SPOB1f entwickelt. Mit bis zu 600 Teilen pro Minute ist das Flow-Wrapping eine äußerst dynamische Anwendung – das stellt besondere Anforderungen an die Handhabung der Werkstücke.

Weiterlesen