Pressemappe zur Holz-Handwerk 2018

Mit Klick auf die Überschrift oder den weiterführenden Link gelangen Sie zum jeweiligen Text. Dort stehen Ihnen ein Word-Dokument sowie hochauflösendes Bildmaterial zum Download zur Verfügung. Alternativ können Sie die Inhalte der gesamten Pressemappe zur Holz-Handwerk 2018 als ZIP-Datei herunterladen.

Mechanischer Spanner von Schmalz: Immer in der richtigen Position

Holzdreh- und Fräsarbeiten mit höchstem Qualitätsanspruch sind die Stärken der Löffler Massivholzverarbeitungs-GmbH. Um die Potenziale eines neuen Holzbearbeitungszentrums voll zu nutzen, setzt der Familienbetrieb auf Spanntechnik der J. Schmalz GmbH. Der mechanische Spanner VCMC-K1 sorgt für eine sichere Fixierung der Werkstücke. Selbst bei sehr hohen Bearbeitungskräften bleiben die Holzelemente immer exakt in Position – dies verkürzt die Rüstzeiten und erleichtert gleichzeitig die Arbeit der Mitarbeiter.

Weiterlesen


Mit neuem Adapter Sauger schneller und flexibler wechseln

Schmalz hat einen neuen Adapter für Blocksauger entwickelt: Mit dem AP-S4 können Blocksauger der Reihe VCBL-B nun auch auf CNC-Bearbeitungsmaschinen mit TVN-System von SCM/Morbidelli eingesetzt werden. Mit dieser Erweiterung des Produktprogramms erhält der Anwender ein deutlich flexibleres und kostengünstigeres System im Vergleich zur Erstausrüstung.

Weiterlesen


Schmalz optimiert Vakuum-Aufspannsystem zur Glasbearbeitung

Schmalz hat sein bewährtes Vakuum-Aufspannsystem SQC für die Glasbearbeitung überarbeitet und die Konstruktion deutlich verschlankt. Das macht den Einsatz auf Glasschleifmaschinen von Bystronic noch einfacher. Dank des werkzeuglos bedienbaren Schnellwechselsystems verkürzen sich die Rüstzeiten deutlich.

Weiterlesen