The vacuum clamping system MultiClamp clamps workpieces in order to work them manually. It can be used on almost eyery surface so it´s flexible applicable in facilities and construction sites.


More information on www.schmalz.com/multi-clamp

Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M für die flexible Bearbeitung verschiedenster Werkstücke

Art der Handhabung Aufspannen
Branche Holz
Werkstück Holzplatten, Holzbretter
Produkt Vakuum-Spanntechnik, Spannlösungen für die Holzbearbeitung
Videonummer 055

In der Holzverarbeitung sollen Holzwerkstücke verschiedenener Formate zur manuellen Bearbeitung eingespannt und festgehalten werden.

Dazu eignet sich das Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp optimal. Es kann auf nahezu jeder Oberfläche und damit flexibel in der Werkstatt sowie auf Baustellen verwendet werden.Das neuartige Spannsystem Multi-Clamp VC-M basiert auf der in allen Handwerks- und Industriebereichen bewährten Vakuum-Aufspanntechnik von Schmalz. Das kompakte System kann auf höchst verschiedene Arten flexibel auf einem Arbeitstisch oder auf einer vorhandenen Fläche installiert werden: Sei es durch Anschrauben, durch Fixieren mittels Schraubzwinge oder aber mittels Vakuum. Das Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M besteht prinzipiell aus einer Multi-Clamp Saugplatte sowie der Dreh-/Schwenkvorrichtung Multi-Base. Dabei kann die Saugplatte auch als alleinstehende Aufspannlösung ohne die Dreh- und Schwenkfunktion zum Einsatz kommen.

Spannlösungen für manuelle Bearbeitung