This application shows a Matrix-Plate in use on a CNC machining centre. It is secured to the machine table with the aid of mechanical clamping elements.


More information on www.schmalz.com/mpl

Effizientes Aufspannen von Aluminiumwürfeln mit dem Vakuum-Aufspannsystem Matrixplatte

Art der Handhabung Aufspannen
Branche Metall / Blech
Werkstück Metallplatten
Produkt Vakuum-Spanntechnik, Spannlösungen für die Metall- und Kunststoffbearbeitung
Videonummer 056

In der Metallverarbeitung sollen Metallwerkstücke zur Bearbeitung in einem CNC-Bearbeitungszentrum aufgespannt und festgehalten werden.

Die Anwendung zeigt eine Matrixplatte im Einsatz auf einem CNC-Bearbeitungszentrum für die Metallverarbeitung. Sie ist mit Hilfe mechanischer Spanneinrichtungen auf dem Maschinentisch fixiert. Durch den Einsatz von Vakuum kann die dünnwandige Unterseite des Werkstücks verzugsfrei und präzise gespannt werden. Hierdurch ist eine effiziente 5-Achs-Bearbeitung in einer Aufspannung möglich. AlsVakuum-Erzeugung dient das leistungsstarke Vakuum-Aggregat VAGG von Schmalz. Durch die kompakte Bauweise ist es mobil einsetzbar und kann durch einen Handgriff und Rollen ergonomisch an den Einsatzort gefahren werden.

Aufspannsystem Matrixplatte