Basic Holding Fixture BHF

  • CNC-Laser- und Fräsbearbeitungen von dreidimensionalen Freiformteilen in der Holz-, Metall-, Kunststoff- und Faserverbundbranche
  • Manuelle Bearbeitung und Nachbearbeitung von Bauteilen wie z. B. Sägen, Bohren oder Schleifen
  • System bestehend aus verschiedenen Sauger-Cups und der Schmalz Uni-Base als Schnittstelle zum Maschinentisch und zum Einstellen der Freiheitsgrade
  • Einsatz auf Glatttischen oder anderen Maschinentischarten in Kombination mit der Schmalz Steel-Plate
  • Flexibles manuelles Einstellen von Hub- und Schwenkwinkel
  • Große, einfach einstellbare Freiheitsgrade in allen Achsen

Unsere Highlights...

  • Uni-Base einstellbar in der Höhe und im Winkel
  • Einsatz auf Glatttisch oder Innospann Steel-Plate
  • Verschiedene Sauger-Cups mit Schnittstelle zur Uni-Base

Ihr Nutzen...

  • Maximale Freiheit im Raum für jede Werkstückkontur
  • Nutzung in Verbindung mit anderen Spannmitteln von Schmalz
  • Optimale Anpassung an Werkstück und Umgebungsprozess
 

Einzelartikel der Produktfamilie Basic Holding Fixture BHF

 

UB 135x135x156 29.5 15 G
10.01.15.00571
Saugeraufnahme Uni-Base, flexibel einstellbar
Länge L: 135 mm
Breite B: 135 mm
Höhe H: 156 mm
Hub Z: 29.5 mm
Schwenkwinkel W: 15 °
für: Glatttisch
UB 135x135x156 29.5 15 ISST
10.01.15.00564
Saugeraufnahme Uni-Base, flexibel einstellbar
Länge L: 135 mm
Breite B: 135 mm
Höhe H: 156 mm
Hub Z: 29.5 mm
Schwenkwinkel W: 15 °
für: Steel-Plate
SSPB-117 117-125 NBR
10.01.15.00719
Saugplatte mit Kugelauflage für flexible Spann- und Greifsysteme
Durchmesser Ds: 117 mm
Einsatzbereich: 117.0 ... 125.0 mm
Material Werkstückauflage: Elastodur
Dichtmaterial: Perbunan
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Höhe H1: 137 mm
RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
10.01.15.00587
Referenz Sauger-Cup
Durchmesser: 85 mm
Höhe H1: 120 mm
Hub Z: 21 mm
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstückwinkel: 40 °
Saugertyp: Innospann
für: Basic Holding Fixture
SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR
10.01.15.00572
Vakuumaufspannsystem für automatisiertes Spannen
Kreisdurchmesser D mk: 78 mm
Einsatzbereich: 93.5 ... 107.5 mm
Funktion: Zentral fixierte Pins
Saugertyp: Balgsauggreifer SAB
Anschluss: Ø60mm
Material: NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Material Werkstückauflage: Perbunan
Höhe H1: 117.3 mm
für: Basic Holding Fixture
ISCUP Cup 3 80x28x30
10.01.15.00005
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 80 x 28 mm
Höhe H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Höhe H: 30 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 80 x 80 mm
Höhe H: 30 mm