Sauger-Cup Balance SSCB

  • Sauger-Cup Balance für automatisiertes, positionsgenaues Greifen und Spannen verschiedener Werkstücke innerhalb einer Produktionslinie
  • Ideal für das stabile Greifen und Spannen von unebenen 3D-Freiformflächen
  • Gespiegeltes Greifen und Spannen möglich, durch genaue Abbildung der Werkstückkontur
  • Antriebslose Justierung ohne mechanische Anschläge oder Positionierhilfen

Unsere Highlights...

  • Endeffektor für positionsgenaue Werkstückauflage
  • Softwaregesteuertes Abbilden von 3D-Freiformflächen über 2D-Referenzfläche
  • Einzeln fixierbare, drucklos festgestellte Positionierstifte
  • Spezielles Auflagematerial an der Kontaktfläche zum Werkstück

Ihr Nutzen...

  • Flexibler Aufbau von Greif- und Aufspannsystemen
  • Automatisierter Rüstprozess für Greif- und Spannsysteme
  • Automatisierte Anpassung an die Werkstückkontur
  • Prozesssicheres und positionsgenaues Fixieren von komplexen Teilen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Sauger-Cup Balance SSCB

 

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR
10.01.15.00572
Vakuumaufspannsystem für automatisiertes Spannen
Kreisdurchmesser D mk: 78 mm
Einsatzbereich: 93.5 ... 107.5 mm
Funktion: Zentral fixierte Pins
Saugertyp: Balgsauggreifer SAB
Anschluss: Ø60mm
Material: NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Material Werkstückauflage: Perbunan
Höhe H1: 117.3 mm
für: Basic Holding Fixture
assets/Artikelbild/10.01.15.00922_00.jpg
Neu
SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1
10.01.15.00922
Vakuumaufspannsystem für automatisiertes Spannen
Kreisdurchmesser D mk: 78 mm
Einsatzbereich: 141.0 ... 171.0 mm
Funktion: Zentral fixierte Pins
Saugertyp: Balgsauggreifer FSG
Anschluss: M6-IG
Material: VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Material Werkstückauflage:
Nitrilkautschuk NBR
Höhe H1: 179 mm
assets/Artikelbild/10.01.15.00850_00.jpg
Neu
SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1
10.01.15.00850
Vakuumaufspannsystem für automatisiertes Spannen
Kreisdurchmesser D mk: 78 mm
Einsatzbereich: 141.0 ... 171.0 mm
Funktion: Einzeln fixierte Pins
Saugertyp: Balgsauggreifer FSG
Anschluss: M6-IG
Material: VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Material Werkstückauflage:
Nitrilkautschuk NBR
Höhe H1: 179 mm