SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Art-Nr.: 10.01.15.00922

Vakuumaufspannsystem für automatisiertes Spannen

Kreisdurchmesser D mk78 mm
Funktion SaugerZentral fixierte Pins
SaugertypBalgsauggreifer FSG
AnschlussM6-IG
MaterialVU1
Materialhärte [Shore A]72 Shore A
Material WerkstückauflageNBR
Höhe H1179 mm
SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1
Attribut Wert
D1 134 mm
Dmk 78 mm
D mk1 48 mm
G1 M6-IG
G2 G1/4"-IG
H1 179 mm
EH (min) 141 mm
EH (max) 171 mm
Zs 30 mm
Z (Hub) 46 mm
Attribut Wert
Baugröße 60
Gewicht 2.609,70 g
Saugerwerkstoff Vulkollan VU1
Materialhärte [Shore A] 72 Shore A
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
Bestellhinweise: SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Der Sauger-Cup Balance SSCB wird montiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger-Cup bestehend aus Aluminiumgrundkörper mit Positionierstiften
  • Sauggreifern FSG-VU1 oder  SAB-NBR 

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauggreifer (Ersatzteilsatz), Abdeckkappe