Spannlösungen für die Glasbearbeitung

In der Glasbearbeitung sorgen Spannlösungen von Schmalz für flexible und effiziente Produktionsprozesse. Sauger mit speziellen Reibbelägen sind veschleißarm und gewährleisten präzise Ergebnisse auch unter widrigen Einsatzbedingungen. Speziell für Maschinentische mit aufgeschraubten Saugern entwickelte Schmalz das Schnellrüstsystem SQC. Das Quick-Change-System sorgt für minimale Rüstzeiten und maximale Flexibilität.
 

Blocksauger VCBL-GL

  • 2-Kreis-Vakuum-System
  • Mit zwei Schlauchanschlüssen
Schmalz Quick-Change SQC
Neu

Schmalz Quick-Change SQC

  • 3-teiliges Schnellwechselsystem
  • Schlauchfreie Vakuum-Führung
  • Passend für Maschinentische mit M12 Vakuum-Zuführung

Innospann Glatttisch-Systeme

  • Ein komplettes Spannsystem besteht aus Saugeraufnahmen Quad-Base und je bis zu vier Sauger-Cups
  • Nicht belegte Aufnahmen der Quad-Base werden mit Abdeckungen verschlossen
  • Sauger-Cup aus Kunststoff für Innospann-Saugeraufnahmen

Zubehör und Ersatzteile

  • Ergänzung des Schnellrüstsystems SQC und der Innospann Glatttisch-Systeme durch Dichtrahmen, Zwischenringe und Abdeckungen

Formsauger VCBL-GL

Formsauger für Glatttischmaschinen Geometrie der oberen Saugplatte speziell angepasst an zu bearbeitendes Werkstück