Blocksauger VCBL-G

  • Blocksauger mit 2-Kreis-Schlauchsystem
  • Kreis 1: Vorfixierung auf dem Maschinentisch
  • Kreis 2: Spannen des Werkstücks
  • Exzellente Haltekräfte und Präzision durch Reibplatte mit speziellem Reibbelag
  • Konzipiert für die widrigen Einsatzbedingungen in der Glasbearbeitung wie Schleifwasser und Glasstaub
  • Geringer Verschleiß durch widerstandsfähige Dichtmaterialien
  • Blocksauger aus Aluminium mit Schlauchanschluss (2-Kreis-Schlauchsystem)
  • Reibplatte mit speziellem Reibbelag
 

Einzelartikel der Produktfamilie Blocksauger VCBL-G

VCBL-GL 120x120x81.5
VCBL-GL 120x120x81.5
10.01.18.00072
Blocksauger für glatten Tisch mit 2 Schlauchanschlüssen
Abmessung (LxB): 120 x 120 mm mm
Höhe H: 81.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.): 6 mm
VCBL-GL 120x75x81.5
VCBL-GL 120x75x81.5
10.01.18.00099
Blocksauger für glatten Tisch mit 2 Schlauchanschlüssen
Abmessung (LxB): 120 x 75 mm mm
Höhe H: 81.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.): 6 mm