Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger mit Schlauchanschluss für den Einsatz auf Glatttischen zur Glasbearbeitung
Abmessung (LxB) | Durchmesser 120 mm |
Höhe H | 93,5 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Dichtmaterial | Hochtemp. Material HT1 |
Material Werkstückauflage | ED |
Attribut | Wert |
---|---|
B1 | 24 mm |
d | 8 mm |
D | 120 mm |
Dmax(S) | 128 mm |
Ds | 120 mm |
H | 93,50 mm |
H1 | 99,50 mm |
H2 | 22,50 mm |
H3 | 27,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 0,80 kg |
Bestellhinweise: VCBL-GLx93.5 120
Der Blocksauger VCBL-GL wird als anschlussfertige Komponente geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Dichtring
Verfügbares Zubehör: Schlauch, Ventil, Steckverschraubung