Formsauger VCBL-GL

  • Formsauger VCBL-GL für Glatttisch-Maschinen (z. B. Bando Kiko*) zur Kantenbearbeitung von Glaswerkstücken bei der Herstellung von Automobilglas
  • Kantenschleifen von kleinen Seitenscheiben (z. B. Vents und Quarters), bei denen Standard-Sauger nicht ausreichend Saugfläche zur Verfügung stellen
  • Die Geometrie der oberen Saugplatte wird speziell auf das zu bearbeitende Werkstücke angepasst, um maximale Reibkräfte zu erzielen

Unsere Highlights...

  • Werkstückseitig individuell angepasste Saugplatte
  • Spezielles Reibmaterial und hohe Querkraftaufnahme
  • Geringe Höhentoleranz des Formsaugers
  • Austauschbare Dichtschnur
  • Ausführung mir Wendefunktion

Ihre Nutzen...

  • Maximale Nutzung der vorhandenen Spannfläche
  • Hohe Präzision bei der Bearbeitung bei gleichzeitig hohem Output
  • Ermöglicht Bearbeitung mit höchster Präzision
  • Erhöhte Lebensdauer durch Ersatz ohne Saugertausch
  • Bearbeitung linker und rechter Seitenscheiben

Artikel der Produktfamilie Formsauger VCBL-GL

Quadratisch

  • Variante S: 200x200 mm
  • Variante M: 300x300 mm
  • Variante L: 400x400 mm

Produkt anfragen

Rechteckig

  • Variante S: 200x100 mm
  • Variante M: 300x100 mm
  • Variante L: 400x200 mm

Produkt anfragen

Weitere Geometrien (dreieckig, Wendesauger)

  • Variante S: < 200 cm²
  • Variante M: < 300 cm²
  • Variante L: < 800 cm²

Produkt anfragen


Wie können Formsauger VCBL-GL bestellt werden?

Schmalz fertigt die Formsauger nach individuellen Kundenmaßen. Die untere Saugplatte ist mit einer quadratischen oder rechteckigen Grundfläche vordefiniert, kann aber auch nach kundenindividuellen Formen gefertigt werden. Die obere Saugplatte wird anhand der Geometrie des Bauteils produziert.


Konstruktionsanforderungen

Für die Konstruktion wird eine DXF-Datei des Werkstücks mit den folgenden Spezifikationen benötigt:

  • Angabe der Maßeinheiten in Millimeter (mm) oder Inches (in)
  • Angabe des Maßstabes (1:XX)
  • Angabe der genauen Maße des zu spannenden Werkstücks

*Bando Kiko ist eine eingetragene und geschützte Marke. Die hier gezeigten Produkte wurden von der J. Schmalz GmbH passend für Maschinen dieses Herstellers entwickelt.