Innospann Glatttisch-Systeme

  • Für alle Glasbearbeitungszentren mit Glatttisch
  • Hohe Flexibilität durch Sauger-Cups in verschiedenen Baugrößen
  • Reduzierter Verschlauchungsaufwand verglichen mit Einzelsaugern
  • Basierend auf einem 2-Kreis-Schlauchsystem
  • Kreis 1: Vorfixierung auf dem Maschinentisch
  • Kreis 2: Spannen des Werkstücks
  • Modular zusammengesetztes Spannsystem (Quad-Base, Sauger-Cups)
  • Quad-Base mit Schlauchanschluss
  • Sauger-Cups aus widerstandsfähigem Kunststoff
 

Einzelartikel der Produktfamilie Innospann Glatttisch-Systeme

 

ISCUP-G 80x80x30 Cup 1
10.01.15.00392
Saugeroberteil Glas-Cup für Innospan
Abmessung (LxB): 80 x 80 mm
Höhe H: 30 mm
ISCUP-G 80x40x30 Cup 2
10.01.15.00393
Saugeroberteil Glas-Cup für Innospan
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Höhe H: 30 mm
ISCUP-G 80x28x30 Cup 3
10.01.15.00448
Saugeroberteil Glas-Cup für Innospan
Abmessung (LxB): 80 x 28 mm
Höhe H: 30 mm
ISQB-G 212x212x20 SC
10.01.15.00646
Quad-Base mit 2 Schlauchanschlüssen für glatten Tisch
Grundfläche: 212 x 212 mm mm
Höhe H: 20 mm
mit: Bohrung für Spezial Cups
für: Schlauch D = 8 d = 6