Schnellrüstsystem SQC

  • Die Schnellrüst-Mono-Base wird auf dem Maschinentisch fixiert und darauf die Schnellrüst-Sauger-Cups und die Abdeckungen dem Glaslayout entsprechend positioniert
  • Der werkzeuglose Wechsel der Sauger-Cups reduziert Maschinenrüstzeiten und Stillstandszeiten entlang der kompletten Fertigungslinie
  • Einfache Nachrüstung auf vorhandenen Maschinentischen
  • Hohe Aufnahme von Querkräften durch speziell für Glasanwendungen optimierte Reibbeläge
  • Maschinenschutz wie beim Original durch Hohlschraube mit Sicherheitsfunktion und Crash-Ring
  • Abdeckung (1)
  • Schnellrüst-Mono-Base (2) inkl. Hohlschraube M12
  • Schnellrüst-Sauger-Cup (3)
 

Einzelartikel der Produktfamilie Schnellrüstsystem SQC

SQC-MB-80x25.5-M12-AG
SQC-MB-80x25.5-M12-AG
10.01.15.00696
Schnellrüst Mono Base für automatisiertes Spannen
Außendurchmesser: 80 mm
Höhe: 25.5 mm
Gewinde 1: M12-AG
SQC-C-VI-80x80x54.5-ST-VZ-PYR-85
SQC-C-VI-80x80x54.5-ST-VZ-PYR-85
10.01.15.00676
Schnellrüst-Sauger-Cup
Bauform: Viereck
Saugfläche: 80 x 80
Höhe H1: 54.5 mm
Material: Stahl verzinkt
Saugerwerkstoff: PYR
für: Bystronic
SQC-C-VI-40x80x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-VI-40x80x54.5-AL-PYR-85
10.01.15.00765
Schnellrüst-Sauger-Cup
Bauform: Viereck
Saugfläche: 80 x 40
Höhe H1: 54.5 mm
Material: Aluminium
Saugerwerkstoff: PYR
für: Bystronic
SQC-C-TRI-90x90x90x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-TRI-90x90x90x54.5-AL-PYR-85
10.01.15.00771
Schnellrüst-Sauger-Cup
Bauform: Dreieck
Kantenlänge a: 90 mm
Kantenlänge b: 90 mm
Kantenlänge c: 90 mm
Höhe H1: 54.5 mm
Material: Aluminium
Saugerwerkstoff: PYR
für: Bystronic
SQC-C-RU-80x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-RU-80x54.5-AL-PYR-85
10.01.15.00774
Schnellrüst-Sauger-Cup
Bauform: Rund
Durchmesser: 80 mm
Saugfläche: Durchmesser 80 mm
Höhe H1: 54.5 mm
Material: Aluminium
Saugerwerkstoff: PYR
für: Bystronic