Zubehör und Ersatzteile

  • Einsatz in Verbindung mit dem Schnellrüstsystem SQC und den Innospann Glatttisch-Systemen von Schmalz
  • Zubehör- und Ersatzteile für das Schnellrüstsystem SQC und die Innospann-Glatttisch-Systeme
 

Einzelartikel der Produktfamilie Zubehör und Ersatzteile

 

ISZR-V 80x31.5
10.01.15.00807
Zwischenring Innospann - Verlängerung -
Außendurchmesser D: 80 mm
Höhe H: 31.5 mm
ABDK 80x4 ISQB
10.01.15.00083
Abdeckung
Außendurchmesser: 80 mm
Höhe: 4 mm
für: Quadbase ISQB
DR 120/88.5x16.5 HT1-60
10.01.18.00249
Dichtring für Saugplatte
Außendurchmesser D: 120 mm
Innendurchmesser d: 88.5 mm
Länge L: 16.5 mm
Werkstoffhärte: 60 °Sh
ISDR 81x31x12 Cup 3 NBR-50
10.01.15.00419
Schmalz Select.Schmalz Select.
Dichtrahmen
Länge L: 81 mm
Breite B: 31 mm
Höhe H: 12 mm
Typ: Cup 3
Saugerwerkstoff: Perbunan NBR 50±5ShA
ISDR 81x43x12 Cup 2 NBR-50
10.01.15.00418
Schmalz Select.Schmalz Select.
Dichtrahmen
Länge L: 81 mm
Breite B: 43 mm
Höhe H: 12 mm
Typ: Cup 2
Saugerwerkstoff: Perbunan NBR 50±5ShA
ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50
10.01.15.00158
Schmalz Select.Schmalz Select.
Dichtrahmen
Länge L: 81 mm
Breite B: 81 mm
Höhe H: 12 mm
Typ: Cup 1
Saugerwerkstoff: Perbunan NBR 50±5ShA