Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtring für Saugplatte
Außendurchmesser D | 120 mm |
Innendurchmesser d | 88,5 mm |
Länge L | 16,5 mm |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 120 mm |
d | 88,50 mm |
L | 16,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Bestellhinweise: DR 120/88.5x16.5 HT1-60