Obere Saugplatten

  • Ersatz der oberen Saugplatte eines Blocksaugers
  • Saugplatten passend für alle Blocksauger von Schmalz

Unsere Highlights...

  • Passend für alle Schmalz Blocksauger der verschiedenen Produktgruppen
  • Schnell und einfach austauschbar

Ihr Nutzen...

  • Ersatzteile direkt vom Hersteller
  • Nur geringe Kosten, Austausch vor Ort
 

Einzelartikel der Produktfamilie Obere Saugplatten

 

  1. 1
  2. 2
VCSP-O 120x50x15.5
10.01.12.00012
Schmalz Select.Schmalz Select.
Saugplatte für Blocksauger oben
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 15.5 mm
VCSP-O 140x115x16.5
10.01.12.00488
Schmalz Select.Schmalz Select.
Saugplatte für Blocksauger oben
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 16.5 mm
VST VCSP
10.01.12.00723
Verschleißteilsatz
für: Saugplatte Blocksauger
VCDR 130x30x9
10.01.12.00804
Dichtrahmen
Länge: 130 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 9 mm
ISRPL 130x30x5.5
10.01.12.00805
Reibplatte
Länge L: 130 mm
Breite B: 30 mm
Höhe H: 5.5 mm
VCSP-O 120x120x16.5
10.01.12.00010
Schmalz Select.Schmalz Select.
Saugplatte für Blocksauger oben
Abmessung (LxB): 120 x 120 mm
Höhe H: 16.5 mm
VCSP-O 125x75x16.5
10.01.12.00011
Schmalz Select.Schmalz Select.
Saugplatte für Blocksauger oben
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 16.5 mm
VCSP-O 140x130x16.5
10.01.12.02325
Schmalz Select.Schmalz Select.
Saugplatte für Blocksauger oben
Abmessung (LxB): 140 x 130 mm
Höhe H: 16.5 mm
VCSP-O 140x130x18.3 MOS
10.01.12.03506
Schmalz Select.Schmalz Select.
Saugplatte für Blocksauger oben
Abmessung (LxB): 140 x 130 mm
Höhe H: 18.3 mm
mit: Moosdichtkante
VCSP-O 140x115x18.5 MOS
10.01.12.03507
Schmalz Select.Schmalz Select.
Saugplatte für Blocksauger oben
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 18.5 mm
mit: Moosdichtkante

  1. 1
  2. 2