Untere Saugplatten

  • Ersatz der unteren Saugplatte eines Blocksaugers
  • Saugplatten passend für alle Blocksauger von Schmalz

Unsere Highlights...

  • Passend für alle Schmalz Blocksauger der verschiedenen Produktgruppen
  • Schnell und einfach austauschbar

Ihr Nutzen...

  • Ersatzteile direkt vom Hersteller
  • Nur geringe Kosten, Austausch vor Ort
 

Einzelartikel der Produktfamilie Untere Saugplatten

 

VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2
10.01.12.00798
Saugplatte für Blocksauger unten
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 16.5 mm
für: Blocksauger VCBL-K2
VCDR 120x120x8 BL
10.01.12.00013
Dichtrahmen (unten)
Länge: 120 mm
Breite: 120 mm
Höhe: 8 mm
für: Blocksauger
VCDR 166x113x6.6 VCSP
10.01.12.02191
Dichtrahmen (unten)
Länge: 166 mm
Breite: 113 mm
Höhe: 6.6 mm
für: Saugplatte Blocksauger
VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1
10.01.12.00228
Saugplatte für Blocksauger unten
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 16.5 mm
für: Blocksauger VCBL-K1
VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G
10.01.12.00063
Saugplatte für Blocksauger unten
Abmessung (LxB): 120 x 120 mm
Höhe H: 16.5 mm
für: Blocksauger VCBL-G
DR 121/113x6 MOS NK-20
10.01.12.03247
Dichtring
Außendurchmesser D: 121 mm
Innendurchmesser d: 113 mm
Länge L: 6 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 20 °Sh
DR 178.3/170.25x6 MOS NK-20
10.01.12.03248
Dichtring
Außendurchmesser D: 178.3 mm
Innendurchmesser d: 170.25 mm
Länge L: 6 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 20 °Sh