Blocksauger VCBL-G-K2

  • Universelles Vakuum-Aufspannsystem mit Schlauchanschluss für CNC-Bearbeitungszentren mit Glatttisch (2-Kreis-System)
  • Der Sauger wird über zwei Schläuche mit der Vakuum-Versorgung der Maschine verbunden
  • Eine Vakuum-Zuleitung (Kreis 1) versorgt die untere Saugplatte zum Fixieren des Saugers auf dem Maschinentisch und die zweite Zuleitung (Kreis 2) versorgt die obere Saugplatte zum Fixieren des Werkstücks auf dem Sauger
  • Beschädigungsfreies Spannen mit höchster Präzision und Haltekraft

Unsere Highlights...

  • Für Holzoberflächen abgestimmte Dichtkanten und Reiboberflächen
  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Große Auswahl an verschiedenen Größen und Ausführungen
  • Ersatzsaugplatten werkzeuglos austauschbar

Ihr Nutzen...

  • Höchste Aufnahme von Querkräften
  • Ermöglicht höchste Präzision im Fertigungsprozess
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Saugplatten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Blocksauger VCBL-G-K2

 

VCBL-G-K2 120x120x100 ST
10.01.12.00053
Blocksauger für glatten Tisch mit Schlauchanschlussmöglichkeit
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Abmessung (LxB): 120 x 120 mm
Höhe H: 100 mm
mit: Schlauchtüllen
Schlauchinnendurchmesser (empf.): 9 mm
VCBL-G-K2 120x120x100 ST+AS
10.01.12.00054
Blocksauger für glatten Tisch mit Schlauchanschlussmöglichkeit
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Abmessung (LxB): 120 x 120 mm
Höhe H: 100 mm
mit: Schlauchtülle und Abhebesystem
Schlauchinnendurchmesser (empf.): 9 mm
VCBL-G-K2 125x75x100 ST
10.01.12.00056
Blocksauger für glatten Tisch mit Schlauchanschlussmöglichkeit
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 100 mm
mit: Schlauchtüllen
Schlauchinnendurchmesser (empf.): 9 mm
VCBL-G-K2 120x50x100 ST
10.01.12.00055
Blocksauger für glatten Tisch mit Schlauchanschlussmöglichkeit
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 100 mm
mit: Schlauchtüllen
Schlauchinnendurchmesser (empf.): 9 mm
VCBL-G-K2 130x30x100 ST
10.01.12.00059
Blocksauger für glatten Tisch mit Schlauchanschlussmöglichkeit
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Abmessung (LxB): 130 x 30 mm
Höhe H: 100 mm
mit: Schlauchtüllen
Schlauchinnendurchmesser (empf.): 9 mm
VCBLS-G 140x115x75
10.01.12.00875
Blocksauger für glatten Tisch mit 2 Schlauchanschlüssen
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 75 mm