Blocksauger VCBL-G mit Schlauchanschluss

  • Universelles Vakuum-Aufspannsystem mit Schlauchanschluss für CNC-Bearbeitungszentren mit Glatttisch (2-Kreis-System)
  • Schlauchtüllendurchmesser 10 mm
  • Ermöglicht beschädigungsfreies Spannen mit höchster Präzision und Haltekraft

Unsere Highlights...

  • Enorme Haltekraft
  • Genaue Maßhaltigkeit
  • Große Auswahl an verschiedenen Ausführungen
  • Ersatzsaugplatten

Ihr Nutzen...

  • Höchste Aufnahme von Querkräften
  • Ermöglicht höchste Genauigkeit im Fertigungsprozess
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Saugplatten
 

Einzelartikel innerhalb der Produktfamilie Blocksauger VCBL-G mit Schlauchanschluss

 

VCBL-G-K2 120x120x100
VCBL-G-K2 120x120x100
10.01.12.00053
Blocksauger für glatten Tisch mit Schlauchanschlussmöglichkeit
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Abmessung (LxB): 120 x 120 mm
Höhe H: 100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.): 9 mm
VCBL-G-K2 120x120x100 AS
VCBL-G-K2 120x120x100 AS
10.01.12.00054
Blocksauger für glatten Tisch mit Schlauchanschlussmöglichkeit
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Abmessung (LxB): 120 x 120 mm
Höhe H: 100 mm
mit: Abhebesystem
Schlauchinnendurchmesser (empf.): 9 mm
VCBL-G-K2 125x75x100
VCBL-G-K2 125x75x100
10.01.12.00056
Blocksauger für glatten Tisch mit Schlauchanschlussmöglichkeit
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.): 9 mm
VCBL-G-K2 120x50x100 ST
VCBL-G-K2 120x50x100 ST
10.01.12.00055
Blocksauger für glatten Tisch mit Schlauchanschlussmöglichkeit
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 100 mm
mit: Schlauchtüllen
Schlauchinnendurchmesser (empf.): 9 mm
VCBL-G-K2 130x30x100 ST
VCBL-G-K2 130x30x100 ST
10.01.12.00059
Blocksauger für glatten Tisch mit Schlauchanschlussmöglichkeit
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Abmessung (LxB): 130 x 30 mm
Höhe H: 100 mm
mit: Schlauchtüllen
Schlauchinnendurchmesser (empf.): 9 mm
VCBLS-G 140x115x75
VCBLS-G 140x115x75
10.01.12.00875
Blocksauger für glatten Tisch mit 2 Schlauchanschlüssen
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 75 mm